Utgångssignal: Pulsviddsmodulation (PWM) eller tvåpunktsreglering (på/av).
Ingång till omkoppling till kylningsdrift.
Avbryter uppvärmningen efter 60 minuter (överhettningsskydd för en värmegenerator).
Anslutning av en fjärrsensor (tillbehör) är möjlig.
Kombination med RF knappsats 1-knapp/2-knappars för KNX
Värmeaktor 1fack
Sensorkanal 1knapp resp. 2knappars.
Lokal styrning av system 3000 insats möjligt.
Trådlös styrning av andra KNX-enheter som sensor möjlig.
Temperaturregistrering.
Insatsens funktioner för rumstermostat:Aktivering av 230 V-motoraktuator, värme- och kyldrift, växling av värme- eller kyldrift via kommunikationsobjekt eller biapparatingång. PWM- och 2-punktstermostat, absoluta och relativa börvärden, styrning av värmebehov inkl. kaskadering, ventilskyddsfunktion.Cyklisk övervakning av golvtemperatur, servicedrift för ventilutgång, frostskyddsfunktion (automatiskt eller via kommunikationsobjekt), utjämning av temperatursensorn, boost-funktion, sommar- och vinterkompensation.Biapparatingången är till för omkoppling mellan värme- och kyldrift.
Tekniska data
Märkspänning:
AC 230V, 50/60Hz
Standby:
0,1 till 0,5 W
Brytström:
10 mA till 16 A
Anslutningseffekt:
max. 3600 W
Rekommenderad monteringshöjd:
1,50 m
Monteringsdjup:
24 mm
Montering:
i apparatdosa enligt DIN 49073
Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C
Fler bilder i media-databasen
I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.