Märkspänning:
AC 230 V, 50/60 Hz
Anslutningsledning vid 25 °C
HV-LED-lampor (fassnitt):
typ. 3 till 50 W
HV-LED-lampor (fasfrånsnitt):
typ. 3 till 100 W
Kompaktlysrör:
typ. 3 till 50 W
Tronic-trafo:
20 till 210 W
Elektronisk transformator med LV-LED (fassnitt):
typ. 20 till 50 W
Elektronisk transformator med LV-LED (fasavsnitt):
typ. 20 till 100 W
Lindad transformator:
20 till 210 VA
Lindad transformator med LV-LED:
typ. 20 till 100 VA
Mekanisk tryckknapp utan belysning:
obegränsat
Biapparatsinsats 2-tråds:
obegränsat
Biapparatsinsats 3-tråds:
10
Montering:
i apparatdosa enligt DIN 49073 i kombination med lämplig täckplatta
Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C