DALI potentiometer Tunable White

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 2020 00
2020 00
EAN 4010337023463
FE 1
PS 02
 
Utgående artikel. Kan levereras till 12/2025.

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Kopplings- och ljusstyrkeinställning för lampor med DALI gränssnitt.
  • Inställning av färgtemperatur för lampor med DALI Device Type 8 (Colour Type: Colour Temperature) för Tunable White enligt IEC 62386-209
  • För att generera DALI spänning behövs en DALI spänningsförsörjning eller en DALI potentiometer med inbyggt nätaggregat som motsvarar DALI specifikationerna (DIN IEC 60926).
  • Manövrering kan ske från ett flertal enheter parallellt. Kommunikationen sker via broadcast.
  • Att spara färgtemperaturgränsvärden och en grund- resp. en inkopplingsljusstyrka.

Tekniska data

Strömförbrukning:
max. 2 mA

Färgtemperaturinställning:
2000 till 10000 K

Anslutning med en ledning:
max. 4 mm²

Inbyggnadsdjup:
32 mm

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Hänvisningar

  • När DALI spänningsförsörjningen väljs ska antalet DALI deltagare och DALI potentiometrar (räknas alltid som en deltagare) beaktas.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar

DALI ljusstyrning
Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


PSTI Statement of Compliance

Artikelnr.

PDF, 250 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads