KNX RF-datagränssnitt (USB-minne)

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
USB-minne
Artikelnr. 5120 00
5120 00
EAN 4010337017271
FE 1
PS 06
 
Med KNX RF-systemenheterna, integreras och parametreras KNX RF-touchsensorerna och KNX RF-fjärrkontrollerna i KNX-strukturen via ETS.

Egenskaper

Egenskaper

  • Enheten fungerar som ett gränssnitt för trådlös kommunikation mellan PC och KNX-systemet via KNX RF (radio).
  • Förbindelsen till datorn sker via en USB-port (USB 2.0 typ A).
  • Med hjälp av USB-minnet kan adressering, programmering och diagnos av KNX-enheterna utföras med driftsättningsprogramvaran fr.o.m. version ETS5.
  • Snabb nedladdning av stora applikationer tack vare Long Frame-stöd från ETS5.
  • Stöder KNX Data Secure så att krypterade telegram kan vidarebefordras.

Tekniska data

KNX-medium:
RF1.R

Idrifttagningsläge:
S-läge

Spänningsförsörjning:
DC 5 V via USB-port

USB-version:
2.0 eller högre

USB-anslutning:
Typ A

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Relativ fuktighet:
Max. 80% (utan kondensering)

Radiofrekvens:
868,3 MHz

Sändningseffekt:
Max. 20 mW

Räckvidd (öppen terräng):
ca. 100 m

Hänvisningar

  • Lämplig för PC eller laptop med Windows operativsystem.
  • Automatisk installation av PC-kommunikation via HID-profil.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar

Gira KNX RF-system
Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


KNX RF USB datagränssnitt (USB-minne)
Bruksanvisningar

Bruksanvisning

Artikelnr. 5120 00

PDF, 321 Kb

Ladda


KNX RF USB-datagränssnitt (USB-minne)
Produktdatabas

Produktdatabas fr.o.m. ETS5.

Artikelnr. 5120 00

ZIP, 57 Kb

Ladda


Download (en)


KNX RF
Technical Documentation

System documentation

Artikelnr.

PDF, 8.098 Kb

Ladda


KNX RF USB data interface (USB stick)
Technical Documentation

Technical documentation

Artikelnr. 5120 00

PDF, 7.434 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads