För buffring av KNX-systemspänningen i kombination med avbrottsfri spänningsförsörjning 640 mA.
Maximalt två uppladdningsbara blygelbatterier kan anslutas parallellt till spänningsförsörjningen.
Tekniska data
Märkspänning:
12 V DC
Batterikapacitet:
12 Ah
Vikt:
4,2 kg
Hänvisningar
Vid anslutning av ett bygelbatteri till KNX-spänningsförsörjningen måste grundkabelsatsen användas. Vid anslutning av två blygelbatterier behövs grundkabelsatsen till det ena batteriet och utbyggnadskabelsatsen till det andra batteriet.
Underhållsfri tack vare sluten konstruktion enligt EN 50014/VDE 0170/0171 del 1/5.78.
Yttermåti mm
B 151
H 94
D 98
Fler bilder i media-databasen
I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.