KNX Spänningsförsörjning 640 mA avbrottsfri

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Norm
Artikelnr. 1079 00
1079 00
EAN 4010337009115
FE 1
PS 26
 
Utgående artikel. Kan levereras till 10/2022.

Nödvändigt tillbehör

Alternativt tillbehör

Spänningsförsörjning för försörjning av KNX-apparater med busspänning.

Egenskaper

Egenskaper

  • Utgång med integrerad drossel för försörjning av KNX-busslinjer.
  • Utgång DC 30 V för försörjning av extra apparater.
  • Märkströmmen kan fördelas på utgångarna efter behov.
  • Reset-knapp.
  • Kortslutningssäker.
  • Överspänningsskydd.
  • Tomgångssäker.
  • Lämplig för drift i anläggningar med nödströmsförsörjning.
  • Potentialfri larmkontakt för drift- och diagnosmeddelanden.
  • Den avbrottsfria spänningsförsörjningen 640 mA genererar KNX-systemspänningen.
  • Med integrerad drossel för bortkoppling av busslinjen från spänningsförsörjningen.
  • Med anslutningar för ett blygelbatteri för buffring av KNX-spänningen vid strömavbrott.
  • Upp till två blygelbatterier kan anslutas och laddas via den avbrottsfria spänningsförsörjningen.
  • Laddspänningen regleras med en temperaturgivare som känner av temperaturen.
  • Den avbrottsfria spänningsförsörjningen har en potentialfri växelkontakt för signalering av störningar (t.ex. strömavbrott, batterifel, överbelastning eller kortslutning).

Tekniska data

Märkspänning
AC:
AC 200 till 240 V, 50/60 Hz
DC:
DC 240 till 250 V

Utgångsspänning
KNX-linje:
28 till 31 V DC SELV
Extra utgång:
DC 30 V

Larmutgång
Brytspänning AC:
AC 12 till 230 V
Brytspänning DC:
DC 2 till 30 V
Brytström:
5 mA till 2 A

Anslutningar
KNX:
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
Nätspänning:
Skruvklämmor

Anslutningsarea:
max. 4 mm²

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Märkspänning primär:
230 V AC, 50/60 Hz

Märkspänning sekundär:
28 till 31 V DC SELV

Märkström sekundär:
640 mA, kortslutningssäker

Växelkontakt potentialfri:
230 V AC, 6A

Växelkontakt potentialfri:
DC 12/24 V, 4A

Anslutningar
KNX:
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
Last:
Skruvklämmor

Anslutningsarea:
max. 4 mm²

Hänvisningar

  • Monteras på DIN-skena.
  • VDE-godkännande enligt EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Ansluts via KNX bussanslutnings- och vidarekopplingsklämmorna (dataskena behövs inte).
  • Rekommendation: Överspänningsskydd för Gira KNX-produkter.
  • Överspänningsavledare BUStector BT 24, fabrikat: DEHN + SÖHNE, artikelnr. 925001.

Leveransen innehåller

  • KNX anslutnings- och vidarekopplingsklämma ingår i leveransinnehållet.

Yttermått

Modulära enheter (ME): 8

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 107900

RFA, 672 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 107900

IFC, 501 Kb

Ladda


Download (en)


Power supply, 640 mA uninterruptible
Operating instructions

Operating manual.

Artikelnr. 1079 00

PDF, 369 Kb

Ladda


Power supply, 640 mA uninterruptible
Product database

Product database from ETS2

Artikelnr. 1079 00

VD1, 10 Kb

Ladda


Power supply, 640 mA uninterruptible
Technical Documentation

Technical documentation.

Artikelnr. 1079 00

PDF, 103 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads