Profil 55 för lodrätt och vågrätt montage
1knapp

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
aluminium kritvit blank (lackerad)
Artikelnr. 1361 27
1851770
1361 27
1851770
EAN 4010337361275
FE 1
PS 17
aluminium
Artikelnr. 1361 26
1851771
1361 26
1851771
EAN 4010337361268
FE 1
PS 17
 

Egenskaper

Egenskaper

  • Med lednings- och kanalindragning på baksidan och på sidan.
  • Ledningsindragningen finns både i infällt och utanpåliggande utförande.
  • Förenklad montage tack vare att insatserna snäpps fast.

Hänvisningar

  • Generellt droppsäkra är vippbrytare, tryckknappar och jordade uttagen med täcklock ur System 55 på väggen, tillsammans med dessa kapslingar (IP21).
  • Nyckelbrytare och 3-stegsströmställare kan inte monteras in i dessa kapslingar.

Yttermåti mm

1knapp: 87 86 53
2knappars: 158 86 53
3-knappars: 230 86 53
5knappars: 372 86 53
5kanals 600 mm: 587 86 53
8knappars: 587 86 53

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads