Utbyggnadsmodul för inbyggnadshögtalare

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 1259 00
5806028
1259 00
5806028
EAN 4010337259008
FE 1
PS 18
 

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Upp till tolv mekaniska ringtryckknappar kan anslutas.
  • Fler ringtryckknappar kan anslutas via extra utbyggnadsmoduler.
  • Upp till 11 utbyggnadsmoduler kan anslutas till en inbyggnadshögtalare.
  • Växelspänningsförfrågan hos ringknapp-anslutningarna för att undvika oxidering på knappkontakterna.
  • Litet utförande.
  • Anslutningsklämmorna är säkrade mot felanslutning.
  • Utbyggnadsmodulen skruvas eller limmas fast.

Tekniska data

Anslutningar
Mek. ringknapp, ringknappar:
12 x skruvklämmor
Gemensam jord för ringtryckknappar:
1 x skruvklämmor
Anslutningskabel:
2 x kontaktlist

Kapslingsklass:
IP44

Omgivningstemperatur:
-25 °C till +70 °C

Hänvisningar

  • Modul för utbyggnad av inbyggnadshögtalare, när fler än 8 mekaniska ringtryckknappar ska anslutas.
  • Med den här komponenten går det att bygga porttelefonanläggningar med upp till 140 audiodeltagare (t.ex. 1 x inbyggnadshögtalare, 11 x utbyggnadsmoduler för inbyggnadshögtalare, 136 x utanpåliggande svarsapparater).
  • Skyddsklass IP44 endast tillsammans med lämplig front resp. i monterat tillstånd.

Leveransen innehåller

  • Monteringsmaterial ingår i leveransinnehållet.

Yttermåti mm

Inkl. fästögla: B 67 H 66,4 D 27
Utan fästögla: B 67 H 56 D 27

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 125900

RFA, 456 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 125900

IFC, 15 Kb

Ladda


Konturmått för inbyggnadshögtalare och utbyggnadsmodul
Monteringsanvisningar

Artikelnr. 1258 00
1259 00

PDF, 32 Kb

Ladda


PSTI Statement of Compliance

Artikelnr.

PDF, 281 Kb

Ladda


utbyggnadsmodul för inbyggnadshögtalare
Bruksanvisningar

bruksanvisning

Artikelnr. 1259 00

PDF, 156 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads