System 3000 biapparatsinsats 3-tråds

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 5409 00
1360674
5409 00
1360674
EAN 4010337048329
FE 1/5
PS 02
 

Nödvändigt tillbehör

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Biapparatsmanövrering av insatser med biapparatingång från System 3000.
  • Drift med lämplig knappsats från System 3000.
  • Drift med nolledaranslutning.

Kombination med RF knappsats 1-knapp/2-knappars för KNX

  • Sensorkanal 1knapp/2knappars.
  • Trådlös styrning av andra enheter för KNX som sensor möjlig.
  • Temperaturregistrering.
  • 3-tråds biapparat som fungerar som spänningsförsörjning för RF-knappsatsen 1-knapp/2-knappars för KNX.

Tekniska data

Märkspänning:
AC 230V, 50/60Hz

Standby
avhängig av frontmodul:
0,1 till 0,5 W

Ledningslängd till huvudapparat:
max. 100 m

Inbyggnadsdjup:
24 mm

Montering:
i apparatdosa enligt DIN 49073

Omgivningstemperatur:
-20 °C till +45 °C

Hänvisningar

  • Kan fungera som kabeldriven sändare tillsammans med KNX RF knappsatser och eNet knappsatser.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 540900

RFA, 440 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 540900

IFC, 15 Kb

Ladda


Biapparatsinsats 3-tråds
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 5409 00

PDF, 699 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads