Märkspänning:
AC 230V, 50/60Hz
Effektförbrukning:
max. 2,8 W
Märkspänning DALI:
DC 16 V (typ.)
Antal DALI deltagare:
max. 18
Antal DALI Power-styrenheter som kan parallellkopplas:
max. 4
Färgtemperaturinställning:
2000 till 10000 K
Mekanisk tryckknapp utan belysning:
obegränsat
Biapparatsinsats 2-tråds:
obegränsat
Biapparatsinsats 3-tråds:
max. 10
Montering:
i apparatdosa enligt DIN 49073
Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C