sekundär:
SELV 26 DC V ± 2 V
Topplast:
550 mA (max. 5 s)
Överlastfrånslag:
från 350 mA
Anslutningsarea:
0,6 mm till 2,5 mm²
Utgång portöppnare:
AC 12 V, max. 1,6 A / ED 25 %
Reläutgång:
AC/DC 30 V, 2 A
Total ledningslängd:
max. 700 m
Ledningslängd från styrmodulen till deltagaren som ligger längst bort
Vid kabel-Ø 0,8 mm:
max. 300 m
Vid kabel-Ø 0,6 mm:
max. 170 m
Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C