Ny

Kompakt vindgivare

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
vit
Artikelnr. 0911 02
0911 02
EAN 4010337136064
FE 1
PS 03
 
Nyhet. Levereras fr.o.m. 02/2026.

Egenskaper

Egenskaper

  • Kompakt vindgivare för vägg- och mastmontering.
  • Potentialfri reläutgång upp till 6 A (µ).
  • För vindstyrkor från 4 till 25 m/s.
  • Säkerhetsövervakning: Vindlarm om ingen vind upptäcks under 48 timmar.

Tekniska data

Märkspänning:
AC 230V, 50/60Hz

Brytström:
max. 6 A (µ)

Montering:
Väggmontering eller mastfäste

Kapslingsklass:
IP 44

Omgivningstemperatur:
-25°C till +55°C

Vikt, ca:
260 g

Yttermåti mm

B 115 H 105 D 225

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads