Märkspänning:
AC 230V, 50/60Hz
Effektförbrukning:
max. 2 W
Märkspänning DALI:
DC 16 V (typ.)
Garanterad busström:
52 mA
Tillåten busström:
max. 250 mA
Kortslutningsström:
max. 61 mA
Antal DALI deltagare:
max. 26
Antal DALI infällda vriddimmerinsatser med integrerad nätdel som kan parallellkopplas:
max. 4
Färgtemperaturinställning:
2000 till 10000 K
Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C