Ny

PTS-IP-Gateway (2:a generationens)

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
5 licenser
Artikelnr. 2621 97
2621 97
EAN 4010337125211
FE 1
PS 10
10 licenser
Artikelnr. 2621 98
2621 98
EAN 4010337125228
FE 1
PS 10
20 licenser
Artikelnr. 2621 99
2621 99
EAN 4010337125235
FE 1
PS 10
 
Nyhet.

Nödvändigt tillbehör

Alternativt tillbehör

Manöverapparater som svarsapparat

Gira G1 Power over Ethernet Gira G1 230 V Gira G1 24 V

Egenskaper

Egenskaper

    PTS mobil

    • Anslutning av mobila slutenheter med Android- eller iOs-operativsystem till Gira porttelefonsystem.
    • Appen ”Gira DCS mobil” finns i appbutiken för iOS respektive Android.
    • Vid åtkomst från annan plats krypteras kommunikationen via det integrerade Secure Data Access Protocol, som också används för Gira S1.

    PTS-communicator

    • Med programvaran ”PTS-Communicator” kan vanliga datorer och PC-baserade kontrollenheter anslutas till nätverket och användas som svarsapparater.
    • PTS-Communicatorn erbjuder alla funktioner som en video-svarsapparat har, t.ex. ta emot samtal, tända och släcka ljus (tillsammans med en brytaraktor) eller öppna dörren.
    • Anslutningen till Gira HomeServer eller Gira FacilityServer via en Plugin möjliggör visningen i Gira Interface.
    • Via logikmodulerna öppnas nya användningsmöjligheter, som t.ex. åtkomstkontroll via Gira Keyless In.

    Idrifttagning

    • Idrifttagningsdatorn måste ha en aktuell webbläsare (t. ex. Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari, Chrome).

    Tekniska data

    Spänningsförsörjning:
    DC 24 V ± 5 % (via extraförsörjning)

    Effektförbrukning
    Samtalsdrift:
    5,0 W
    Standby:
    1,6 W

    Anslutningar
    Spänningsförsörjning:
    2 x skruvklämmor
    2-trådsbuss OUT:
    2 x skruvklämmor
    2-trådsbuss IN:
    2 x skruvklämmor
    Nätverksanslutning:
    1 x RJ45, 10/100 Mbit

    Upplösning som stöds:
    CIF med standardbildupplösning

    Omgivningstemperatur:
    -5 °C till +50 °C

    Hänvisningar

    • Följande licensmodeller finns tillgängliga:
      • 2621 97: 5 PTS-Communicator-enheter aktiva samtidigt
      • 2621 98: 10 PTS-Communicator-enheter aktiva samtidigt
      • 2621 99: 20 PTS-Communicator-enheter aktiva samtidigt
    • När det gäller licensmodellerna ska man också tänka på att PTS-Communicatorn kan installeras på valfritt antal slutapparater. Siffran som anges i licensmodellen talar bara om hur många PTS-Communicator-enheter som kan vara inloggade samtidigt.
    • För spänningsförsörjning av PTS-IP-gatewayen behövs dessutom spänningsförsörjningen för porttelefon.
    • PTS-IP-gatewayen tas i drift via ett webb-interface. För idrifttagning via webb-interfacet måste idrifttagningsdatorn ha en aktuell webbläsare (t. ex. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari, Chrome).

    Yttermått

    Modulära enheter (ME): 6

    Fler bilder i media-databasen

    I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

    Till media-databasen

    Fler länkar

    Download


    Datablad

    PDF

    Ladda


    Anbudsunderlag

    TXT

    Ladda


    PTS-Communicator
    Bruksanvisningar

    Bruksanvisning (kopieringsförlaga)

    Artikelnr. 2620 97
    2620 98
    2620 99
    2621 97
    2621 98
    2621 99

    PDF, 198 Kb

    Ladda



    Beställinfo Egenskaper Downloads