SCHUKO-uttag 16 A 250 V~med textfält, lock med bajonettlåsning, tomkapslingsunder- och överdel
IP66

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
grå
Artikelnr. 4440 31
4440 31
EAN 4010337094234
FE 1
PS 14
 
Nyhet. Levereras fr.o.m. 12/2025.
Ersätter helt kompatibelt 0440 31

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Plast: halogenfri, slag- och brottsäker termoplast, eller kallas det då polykarbonat.

Tekniska data

Ledarmaterial
(Gäller bara för 4440 31):
Styva och flexibla

Anslutningsarea
för ledare från:
1,5 mm² till 2,5 mm²

Hänvisningar

  • Passar inte till högtryckstvätt.

Leveransen innehåller

  • Tomma textskyltar medföljer.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads