SCHUKO-uttag 16 A 250 V~ med 30° vriden insats och shutter, utan fästklor
med grön täckplatta och tryckt text ”SV”(säkerhetsförsörjning)

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
grön blank
Artikelnr. 4418 107
4418 107
EAN 4010337094951
FE 1/5
PS 01
 

Egenskaper

Egenskaper

  • Speciellt lämplig för vinkelkontakter.
  • Även för användning i Gira energipelare och undergolvsystem.
  • För skruvinfästning.
  • Enklare installation tack vare patenterad placering av de stora nyckelhålsprofilerna med hjälp av dosskruvar.
  • Litet inbyggnadsdjup.
  • Stor, ergonomiskt formad upplåsningsspak.
  • Stabil jordbygel med massiva jordningsfingrar.
  • Stabil och korrosionsbeständig stålmonteringsring.
  • Slagtålig termoplastsockel.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:
29 mm

Ledarmaterial:
Styva och flexibla

Anslutningsarea
för ledare från:
1,5 mm² till 2,5 mm²

Omgivningstemperatur
Shutter:
0 °C till +45 °C

Hänvisningar

  • Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt DIN VDE 0620-1.
  • Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt IEC 60884-1.
  • De jordade uttagens sockel har motsvarande färgmärkning.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads