System 3000 rumstermostat display

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
cremevit blank
Artikelnr. 5393 01
5393 01
EAN 4010337055112
FE 1/5
PS 02
kritvit blank
Artikelnr. 5393 03
8580646
5393 03
8580646
EAN 4010337055129
FE 1/5
PS 02
kritvit sidenmatt
Artikelnr. 5393 27
8580647
5393 27
8580647
EAN 4010337055174
FE 1/5
PS 02
alufärg
Artikelnr. 5393 26
8580648
5393 26
8580648
EAN 4010337055167
FE 1/5
PS 02
antracit
Artikelnr. 5393 28
8580649
5393 28
8580649
EAN 4010337055181
FE 1/5
PS 02
svart matt
Artikelnr. 5393 005
8580645
5393 005
8580645
EAN 4010337055235
FE 1/5
PS 02
grå matt
Artikelnr. 5393 015
8580644
5393 015
8580644
EAN 4010337087311
FE 1/5
PS 02
rostfritt stål
Artikelnr. 5393 600
8580650
5393 600
8580650
EAN 4010337055211
FE 1/5
PS 02
 

Nödvändigt tillbehör

En av följande artiklar:
System 3000 Rumsklimat

S3000 RT-ins. + givaranslutning

Egenskaper

Egenskaper

  • Manövrering via kapacitiv sensoryta.
  • Manuell och tidsstyrd reglering av rumstemperaturen.
  • Aktuellt klockslag kan sparas som kopplingstidpunkt, snabbprogrammering.
  • Automatisk sommar-/vintertidsomställning, frånkopplingsbar.
  • Timer med tre minnesplatser. För varje minnesplats komfort- och sänkningstidpunkt för mån-fre och lör+sön.
  • Inställning av en komfort-, sänknings-, kylnings- och frostskyddstemperatur.
  • Regleringsutgång: Pulsviddsmodulering (PWM) eller 2-punktsreglering.
  • Uppvärmningsoptimering (temperaturen uppnås vid inställd tid).
  • Anpassning till ventiler (strömlöst öppen eller strömlöst stängd).
  • Aktivering av kyldriften över insatsen.
  • Stöder intern och extern temperaturgivar.
  • Temperaturfallsidentifiering.
  • Användningsspärr.
  • Ventilskyddsfunktion.
  • Displayen kopplar från efter 2 minuter, permanent visning av aktuellt klockslag är möjligt.
  • Kombination av frontmodulen 5394xx och 540700 är möjlig först från I05 (index).
  • Denna reglerenhet har följande reglerfunktioner: TW(0,2,0,0,0,0,0,0)

Tekniska data

Gångprecision per månad:
± 10 sek

gångreserv:
ca. 4 h

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Rumstermostat Display, Rumstermostat BT
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 5393 ..
5394 ..

PDF, 626 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads