Gira L1

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
SMA
Artikelnr. 2070 00
2070 00
EAN 4010337016717
FE 1
PS 25
 

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Logikfunktioner: Många funktioner tack vare modulbibliotek med 36 logikmoduler (t.ex. matematiska grundfunktioner, solståndsstyrd rulljalusi- och jalusistyrning, temperaturreglering, skiljeväggsstyrning, trappuppgångsljus, slumpgenerator).
  • Konfigurerbara logikmoduler (t.ex. antal ingångar kan väljas fritt).
  • Enkel parameterinställning av timer och scener:Upp till 20 timers med vardera 10 kopplingstider.Upp till 20 scensatser med vardera 64 scener.
  • Upp till 480 datapunkter kan användas i ett projekt. (300 KNX gruppadress-datapunkter, 180 tillgängliga enhets-datapunkter).
  • Interkomfunktion för att utbyta värden t. ex. mellan en ytterligare L1 eller en X1 via Ethernet.
  • Optimerad idrifttagning:Snabb projektändring eller -uppdatering kan genomföras under pågående drift utan att apparaten måste startas om.
  • Två RJ45-portar med switch-funktion stöder den enkla genomkopplingen av patchkabeln.
  • Hög säkerhet:Den krypterade TLS-dataöverföringen mellan GPA och Gira L1 förhindrar att obehöriga kan läsa innehållet.Lösenordet skyddar Gira L1 mot obehörig åtkomst.
  • Projekt-backup: Spara en kopia av projektet på Gira L1.
  • Idrifttagning:Fysikalisk adress och applikation parametreras med KNX idrifttagningsprogrammet ETS från version 4.1.8.Den fortsatta projekteringen görs med Gira Projektassistent (GPA). Gira Project Assistant kan laddas ned gratis i Gira-download-området.
  • Funktionsutökning och -uppdatering i form av uppdateringar av inbyggt program och programvara.
  • Hårdvara för KNX Secure är förberedd. Framtida firmware-uppdatering krävs.

Tekniska data

KNX medium:
TP256

Märkspänning:
DC 24 till 30 V

Effektförbrukning:
2 W

IP-kommunikation:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)

Protokoll som stöds:
DHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP

Anslutningar
IP:
2 x uttag RJ45
KNX:
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma

Omgivningstemperatur:
0 °C till +45 °C

Hänvisningar

  • Försörjning via extern DC 24 V.

Yttermått

Modulära enheter (ME): 2

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar

Gira L1
Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 207000

RFA, 468 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 207000

IFC, 24 Kb

Ladda


Download (en)


Gira L1
Product database

Product database from ETS 4.1.8 (Firmware 2.0)

Artikelnr. 2070 00

ZIP, 166 Kb

Ladda


Gira L1
Operating instructions

Installation and operating instructions

Artikelnr. 2070 00

PDF, 378 Kb

Ladda


Gira L1
Technical Documentation

Technical documentation

Artikelnr. 2070 00

PDF, 1.046 Kb

Ladda


Gira L1 firmware update
Software

To perform the update the Gira Project Assistant V 4.1 is required.

Artikelnr. 2070 00

ZIP, 43.821 Kb

Ladda


Gira Projekt Assistent (GPA)
Software

Configuration software for Gira One, Gira L1, Gira X1, Gira S1, Gira G1, DCS-IP data interface and Alarm Connect security system.

Artikelnr.

ZIP, 1.092.770 Kb

Ladda


Gira X1 Logic modules "Gira G1 notification" & "Gira G1 DCS-state"
Software

Gira G1 notification:
This node is used for the easy generation of text messages on the Gira G1.

Gira DCS-state:
This node is used to evaluate the Gira G1’s door communication status.

Artikelnr. 2096 00

ZIP, 462 Kb

Ladda


Resolution of the communication problem between GPA and the devices
Software

Artikelnr.

ZIP, 107 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads