Jackbar huv med adapterram för apparater med täckplatta (50 x 50 mm) och vinklat uttag

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
cremevit blank
Artikelnr. 0682 01
0682 01
EAN 4010337682011
FE 1
PS 01
kritvit blank
Artikelnr. 0682 03
0682 03
EAN 4010337682035
FE 1
PS 01
kritvit sidenmatt
Artikelnr. 0682 27
0682 27
EAN 4010337682271
FE 1
PS 01
antracit
Artikelnr. 0682 28
0682 28
EAN 4010337682288
FE 1
PS 11
alufärg
Artikelnr. 0682 26
0682 26
EAN 4010337682264
FE 1
PS 11
svart matt
Artikelnr. 0682 005
0682 005
EAN 4010337036937
FE 1
PS 11
grå matt
Artikelnr. 0682 015
0682 015
EAN 4010337081784
FE 1
PS 11
 

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Med kåpan och täckramen (1- till 5-facks) kan externa apparater med kvadratisk centrumplatta (50 x 50 mm) t.ex. från Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-Rex, BTR, Kannegieter BICC Brand-Rex, METZ CONNECT (BTR), Kannegieter BICC Brand Rex, Krone, Molex, Reichle de Massari, Rutenbeck, Schumann Netzwerktechnik RJ45 anslutningsdosa kat.5 BICC, Siemens ICCS 100 och 300, Telegärtner, Telenorma, TKM, Quante, Panduit (2-facks MSCSP 2) etc. integreras i strömställarprogrammet.

Hänvisningar

  • Stödring ingår inte.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads