eNet radio-dimmeraktor 1kanals Mini
20–250 W/VA

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 5420 00
1704037
5420 00
1704037
EAN 4010337774143
FE 1/5
PS 42
 

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Den trådlösa eNet dimmeraktorn används för att koppla och dimra olika elektriska laster.
  • Koppling och dimring av glödlampor, HV-halogenlampor, elektroniska transformatorer för halogen- eller LED-lampor, dimbara induktiva transformatorer för halogen- eller LED-lampor, HV-LED- eller kompaktlysrör.
  • Lampskonande tändning.
  • Inkopplings- och minimiljusstyrka kan sparas för varje utgång.
  • Scendrift.
  • Statusvisning med LED.
  • Statusmeddelande till eNet-radiosensorer.
  • Kortslutnings- och övertemperaturskydd.
  • Automatisk eller manuell inställning av dimringsförloppet.

Kan ställas in med eNet server:

  • Maximal ljusstyrka.
  • Dimringsförlopp.
  • Dimringshastighet.
  • Tidsfördröjning.
  • Till- och frånkopplingsfördröjning.
  • Upp- och neddimringsramp.
  • Avstängningsvarning.
  • Konstant-till, konstant-från.
  • Hotellfunktion.
  • Ljusstyrning.
  • Repeaterfunktion.
  • Lokalisering av apparaten.

Tekniska data

Märkspänning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Förlusteffekt:
max. 1,5 W

Standby:
max. 0,5 W

Omgivningstemperatur:
-25 °C till +70 °C

Anslutningseffekt
Glödlampor:
20 till 250 W
HV-halogen:
20 till 250 W
Lindad transformator:
20 till 250 VA
Lindad transformator med LV-LED:
20 till 100 VA
Tronic-transformator:
20 till 250 W
Elektronisk transformator med LV-LED:
Typ. 20 till 100 W
LED-lampor:
Typ. 3 till 70 W
Kompaktlysrör:
Typ. 3 till 70 W

Anslutningsarea:
max. 4 mm²

Trådlös frekvens:
868,0 till 868,6 MHz

Räckvidd (öppen terräng):
ca 100 m

Hänvisningar

  • Montage i apparatdosa, utanpåliggande kapsling eller i inbyggnadsadapter.

Yttermåti mm

Ø 53 H 28

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar


Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 542000

RFA, 480 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 542000

IFC, 58 Kb

Ladda


PSTI Statement of Compliance

Artikelnr.

PDF, 280 Kb

Ladda


Trådlös dimmeraktor 1-kanals Mini
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 5420 00

PDF, 343 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads