SCHUKO-dubbeluttag 16 A 250 V~ med förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) för infälld apparatdosa 1,5knapp

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
cremevit blank
Artikelnr. 2735 01
2735 01
EAN 4010337000822
FE 10
PS 01
kritvit blank
Artikelnr. 2735 03
1850121
2735 03
1850121
EAN 4010337771371
FE 1
PS 01
kritvit sidenmatt
Artikelnr. 2735 27
1850123
2735 27
1850123
EAN 4010337771555
FE 1
PS 01
antracit
Artikelnr. 2735 28
1850124
2735 28
1850124
EAN 4010337771364
FE 1
PS 11
alufärg
Artikelnr. 2735 26
1850122
2735 26
1850122
EAN 4010337000785
FE 1
PS 11
svart matt
Artikelnr. 2735 005
1850405
2735 005
1850405
EAN 4010337037521
FE 10
PS 11
grå matt
Artikelnr. 2735 015
1850424
2735 015
1850424
EAN 4010337085294
FE 10
PS 11
 

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:
25 mm

Anslutningsarea
för ledare från:
1,5 mm² till 2,5 mm²

Installationshöjd:
6 mm

Hänvisningar

  • Förbättrat beröringsskydd (Safety Plus) enligt IEC 60884-1.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads