Insats dragtryckknapp 10 A 250 V~ Slutande kontakt 1-polig med larmkontakt

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Slutande kontakt 1-polig med sep. larmkontakt
Artikelnr. 0165 00
0165 00
EAN 4010337165002
FE 1/5
PS 01
Artikelnr. 0811 00
0811 00
EAN 4010337811008
FE 1/5
PS 01
 
Utgående artikel. Kan levereras till 12/2024.

Nödvändigt tillbehör

Alternativt tillbehör

Valfri reservdel

Egenskaper

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:
30 mm

Anslutningsarea
För styva och flexibla ledare upp till:
2,5 mm²

Hänvisningar

  • Kan även anslutas med belysning.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Slutande kontakt, 1-polig med sep. larmkontakt
Monteringsanvisningar

Kopplingsschema insats dragknapp för slutande kontakt-funktion 1-polig med separat larmkontakt

Artikelnr. 0165 00

PDF, 20 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads