Insats dragbrytare 10 AX 250 V~
Frånkopplare 2-polig

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Frånkopplare 2-polig
Artikelnr. 0142 00
0142 00
EAN 4010337142003
FE 1/5
PS 01
 
Utgående artikel. Kan levereras till 02/2025. Eller så länge lagret räcker.

Nödvändigt tillbehör

Alternativt tillbehör

Valfri reservdel

Egenskaper

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:
30 mm

Anslutningsarea
För styva och flexibla ledare upp till:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/ CFLi:
100 W

Hänvisningar

  • Kan även anslutas med belysning.
  • Beroende på tillgänglighet.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Frånkopplare 2-polig
Monteringsanvisningar

Kopplingsschema insats dragbrytare/dragknapp för avstängning 2-polig

Artikelnr. 0142 00

PDF, 13 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads