System 3000 DALI Power-styrenhet infälld insats

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 5406 00
5406 00
EAN 4010337048275
FE 1/5
PS 02
 

Nödvändigt tillbehör

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Kopplings- och ljusstyrkeinställning för lampor med DALI gränssnitt.
  • Inställning av färgtemperatur för lampor med DALI Device Type 8 för Tunable White enligt IEC 62386-209.
  • Biapparater kan anslutas.
  • DALI spänningsförsörjning för 18 DALI deltagare.
  • Parallellkoppling av upp till 4 DALI Power-styrenheter för att kunna försörja upp till 72 DALI deltagare.
  • Spara den minimala ljusstyrkan, den kallaste och den varmaste färgtemperaturen.
  • Tillkoppling med senast inställda ljusstyrka/färgtemperatur eller med förinställd ljusstyrka/färgtemperatur.
  • Med System 3000 knappsats 2-knappars: Inställning av färgtemperatur via den högra vippan.

Kombination med RF knappsats 1-knapp/2-knappars för KNX

  • Dimmeraktorkanal 1knapp
  • Sensorkanal 1knapp resp. 2knappars.
  • Styrning av ljustyrka och färgtemperatur ställs in individuellt.
  • Lokal styrning av system 3000 insats möjligt.
  • Trådlös styrning av andra enheter för KNX som sensor möjlig.
  • Temperaturregistrering.
  • Insatsens funktioner:Dimbeteende och dimkurva kan ställas in, trapphusfunktion med avstängningsförvarning, soft-till och soft-från-funktion, fading-funktion, scenfunktion (16 scener), spärrfunktion, tidsfördröjningar.Biapparatingång som extra manöverställe för insatsen System 3000 eller för trådlös styrning av andra KNX enheter som sensor.

Tekniska data

Märkspänning:
AC 230V, 50/60Hz

Effektförbrukning:
max. 2,8 W

Märkspänning DALI:
DC 16 V (typ.)

Utgångsström:
max. 36 mA

Antal DALI deltagare:
max. 18

Antal DALI Power-styrenheter som kan parallellkopplas:
max. 4

Färgtemperaturinställning:
2000 till 10000 K

Biapparater
Mekanisk tryckknapp utan belysning:
obegränsat
Biapparatsinsats 2-tråds:
obegränsat
Biapparatsinsats 3-tråds:
max. 10

Inbyggnadsdjup:
30 mm

Montering:
i apparatdosa enligt DIN 49073

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 540600

RFA, 436 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 540600

IFC, 15 Kb

Ladda


DALI-Power styrenhet insats för infälld montering
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 5406 00

PDF, 450 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads