Fjärrgivare

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
svart
Artikelnr. 1493 00
1493 00
EAN 4010337040163
FE 1
PS 02
 

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Fjärrgivare med 4 m tilledning (2 x 0,5 mm²), kan förlängas till 50 m.
  • Givare i plastkåpa med diameter 7,8 mm och längd 20 mm.

Hänvisningar

  • Fjärrgivaren ska dras i ett tomt rör i golvet.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Fjärrgivare
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 1493 00

PDF, 139 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads