Ny

Insats knappbrytare 10 AX 250 V~korsbrytare

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Med fästklor
Artikelnr. 3127 00
3127 00
EAN 4010337039198
FE 10
PS 01
utan fästklor
Artikelnr. 3837 00
3837 00
EAN 4010337064404
FE 1
PS 01
 
Nyhet.
Brytare och vippor i de nya och tidigare brytargenerationerna i System 55 är optiskt helt kompatibla med varandra. Det är bara tekniskt som generationerna inte kan kombineras med varandra med det nya vippfästet.

Nödvändigt tillbehör

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Tekniska data

Inbyggnadsdjup
3127 00:
32 mm
3837 00:
23 mm

Anslutningsarea
För styva och flexibla ledare upp till:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/ CFLi:
100 W

Hänvisningar

  • Kan även anslutas med belysning.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar

Länk till verktyg för översikt av växlar artikelnummer gamla/nya
Mer

Orderöversikt LED-belysningselement
Mer

Kombinationsmöjligheter, anslutningsmöjligheter och funktioner av LED-belysningselement
Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Artikelförteckning LED-belysningselement
Teknisk dokumentation

Artikelförteckning LED-belysningselement: En ny generation brytare

Artikelnr. 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..

PDF, 30 Kb

Ladda


Download (en)


Combination options, connection options and functions
Technical Documentation

LED lighting elements: Combination options, connection options and functions

Artikelnr. 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..

PDF, 1.488 Kb

Ladda


Order directory for LED lighting elements
Technical Documentation

Order directory for LED lighting elements: New generation switches

Artikelnr. 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..

PDF, 30 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads