DALI aktor Colour 4-kanals för KNX

Artikeljämförelse | 1
Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
SMA
Artikelnr. 2113 00
2113 00
EAN 4010337128144
FE 1
PS 66
 
Nyhet. Kan levereras fr.o.m. 07/2025.

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Enkel broadcast-styrning av DALI-2 lampor och anslutning till DALI-2 sensorer som applikationskontroll
  • 4 oberoende styrbara DALI system.
  • Anslutning av totalt upp till 128 DALI enheter på aktorn.
  • Per DALI system (utgångarna 1 till 4) finns en maximal DALI busström på 80 mA för att driva 40 DALI drivdon.
  • Koppling och dimring av DALI drivdon (t.ex. elektroniskt förkopplingsdon).
  • Stöd för styrning av DALI drivdon av apparattypen ”Tunable White” (DALI Device Type 8 - TW). Styrning av färgtemperaturen med relativ eller absolut dimring och även via scenarion. Färgtemperaturen styrs till stor del oberoende av styrningen av ljusstyrka för den lampa som används.
  • Styrning av ljusfärgen vid användning av DALI drivdon av apparattypen "Colour Control" (DALI Device Type 8 - RGBW Colour Control). Flexibel färgstyrning inom färgsystemen "RGB", "RGBW" eller "HSV". I RGB-färgsystemen kan färgen styras genom relativ eller absolut dimring via kombinerade eller separata kommunikationsobjekt enligt KNX-specifikation och dessutom med hjälp av olika scenarion. I färgsystemet "HSV" finns det separata objekt för absolut styrning av ljusfärgen genom färgton (H), mättnad (S) och ljusintensitet (V) och dessutom kan olika scenarion användas.
  • Automatisk genomgång av färgcirkel: cyklisk inställning av färgtonen i färgcirkeln. Därigenom skapas kontinuerliga färgblandningar som kan startas och stoppas enligt önskemål under DALI aktorns gångtid.
  • Automatisk genomgång av ljusstyrka: cyklisk inställning av ljusstyrkan i hela ljusstyrkeområdet.
  • Manuell styrning av DALI system oberoende av bussen (även på byggarbetsplatser med broadcast-styrning) separat för DALI systemen. Styrning av kopplingsstatus och ljusstyrka.
  • Återkoppling om DALI felstatus, DALI kortslutning och meddelande om avbrott i spänningsförsörjningen.
  • Upp till 6 centrala kopplings- och dimmerfunktioner.
  • Standby-från koppling av anslutna elektroniska förkopplingsdon kan göras. Samlingsåterkoppling för alla kopplingsstatusar är möjlig.
  • De fyra DALI systemen kan integreras i upp till 16 ljusscenarion vardera för att styra ljusstyrka, färgtemperatur och färg.
  • Aktiva statusmeddelanden för kopplingsstatus, ljusstyrkevärde, färgtemperatur och färg kan skapas för varje DALI system.
  • Inställning av gränsvärden för ljusstyrka och färgtemperatur (minimalt, maximalt).
  • Dimringsbeteende och dimringskurvor kan parametreras.
  • Till- och frånkoppling som är skonsam för lamporna. (Soft-TILL, Soft-FRÅN).
  • Spärrfunktion eller som alternativ tvångslägesfunktion kan parametreras. Vid spärrfunktion kan lamporna i ett DALI system blinka.
  • Tidsfunktioner (till-/frånkopplingsfördröjning, trapphusfunktion - även med förvarningsfunktion).
  • Drifttidsmätare.
  • Inställbar DALI Power-ON-Level (beteende enligt parameter ”Efter återkomst av buss- och nätspänning”) och DALI System-Failure-Level (beteende enligt parameter ”Efter återkomst av buss- och nätspänning”).
  • Reaktioner vid busspänningsavbrott och -återkomst samt efter ETS-programmering kan ställas in (för styrning av ljusstyrkan). Fast inställda vid färgtemperatur- och färgstyrning.
  • Multimasterkompatibel, DALI-2 sensorer kan installeras som applikationskontroll i alla DALI system.

Tekniska data

KNX medium:
TP256

Strömförbrukning:
3,0 till 4,0 mA

Märkspänning
AC:
AC 110 till 240 V, 50/60 Hz
DC:
DC 110 till 240 V

Förlusteffekt:
max. 3 W

Märkspänning DALI:
DC 15,2 V (typ.)

Utgångsström per DALI system:
Typ. 64 mA, max. 250 mA kortvarigt

Garanterad busström per DALI system:
80 mA

Max. antal adresserbara
DALI drivdon
Per DALI system:
max. 40
Summa av alla DALI system:
max. 128

Överföringshastighet DALI:
1,2 kbit/s

Anslutningar
KNX:
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
DALI:
Skruvklämmor

Ledningslängder mellan gateway och driftenhet
Ø 1,5 mm²:
max. 300 m
Ø 1,0 mm²:
max. 238 m
Ø 0,75 mm²:
max. 174 m
Ø 0,5 mm²:
max. 116 m

Anslutningsarea:
max. 4 mm²

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Hänvisningar

  • KNX Data Secure-kompatibel.
  • Firmware-uppdateringar kan göras med Gira ETS Service-appen (extra programvara).
  • DALI aktorn är certifierad som styrdon DALI-2 enligt IEC 62386 Ed. 2.
  • DALI anläggningens alla funktioner kan bara säkerställas om enbart DALI-2 drivdon används.
  • Spänningsförsörjningen till DALI systemen går endast via DALI gateway. Det är inte tillåtet att ansluta en ytterligare spänningsförsörjning till något av DALI systemen.
  • Projektering och driftsättning av enheten fr.o.m. ETS 5 från version 5.7.7 eller ETS 6 från version 6.1.1 (rekommenderas).

Leveransen innehåller

  • KNX anslutnings- och förgreningsklämma ingår i leveransomfattningen.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar

DALI ljusstyrning
Mer

Gira AppShop är marknadsplatsen för intressanta lösningar och applikationer för intelligent fastighetsteknik. Mer än 200 appar finns nu tillgängliga där, inklusive applikationsbeskrivningar, plug-ins, funktionsmallar, logikmoduler och exempelprojekt.
Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


DALI aktuator Colour 4kanals
Bruksanvisningar

Bruksanvisning

Artikelnr. 2113 00

PDF, 1.521 Kb

Ladda


PSTI Statement of Compliance

Artikelnr.

PDF, 254 Kb

Ladda


Download (en)


DALI actuator Colour, 4-gang
Technical Documentation

Technical documentation.

Artikelnr. 2113 00

PDF, 5.311 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads