Tryckknapp-busskopplare WG AP 1-knapp med kontrollfönster och 2-punktsmanövrering för KNX

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
grå
Artikelnr. 5152 30
5152 30
EAN 4010337500070
FE 1
PS 06
 

Alternativt tillbehör

Tryckknappsbusskopplaren är gränssnittet KNX systemet och användaren.

Egenskaper

Egenskaper

    Knappfunktion

    • Koppla, dimra, markis, värdegivare 1 byte och scenbiapparat.
    • Funktion Koppla: Parametrerbara kommandon för knapptryckning och -släppning (TILL, FRÅN, OMKOPPLING, ingen reaktion).
    • Funktion dimra: Parametrerbara kommandon för knapptryckning och -släppning (Ljusare-TILL, Mörkare-FRÅN, Ljusare resp. Mörkare-OMKOPPLING, Ljusare-OMKOPPLING, Mörkare-OMKOPPLING, ingen reaktion).
    • Funktion Markis: Parametrerbara kommandon för knapptryckning (UPP, NED, ingen reaktion).
    • Funktion Värdegivare 1 byte: Funktionssättet kan konfigureras.
    • Funktion Scenbiapparat: Funktionssättet kan konfigureras (med eller utan minnesfunktion vid långsam knapptryckning).
    • Vid 2-punktsmanövrering (rakt stående vippa) kan vippan manövreras från två sidor (t.ex. uppifrån/nerifrån).
    • Tryckknapp-busskopplare i system kapslad utanpåliggande (IP44).
    • Status-LED:s funktioner: Röd LED kan användas valfritt för orienteringsbelysning, aktiveringsindikering eller statusvisning.
    • Användningskoncept för vippans eller tryckknappens funktion kan ställas in.

    Vippfunktion

    • Koppla, dimra och markis.
    • Kommando vid vippaktivering kan parametreras upptill och nertill (TILL, FRÅN, OMKOPPLING, ingen reaktion).
    • Kommando vid vippaktivering kan parametreras upptill och nertill (Ljusare-TILL, Mörkare-FRÅN, Ljusare/Mörkare-OMKOPPLING, Ljusare-OMKOPPLING, Mörkare-OMKOPPLING, ingen reaktion).
    • Kommando vid vippaktivering kan parametreras (vippa uppe: UPP / vippa nere: NER, vippa uppe: NER / vippa nere: UPP).

    Tekniska data

    KNX medium:
    TP256

    Anslutning KNX:
    Anslutnings- och vidarekopplingsklämma

    Kapslingsklass:
    IP44

    Kapslingsklass:
    III

    Omgivningstemperatur:
    -25 °C till +55 °C

    Relativ luftfuktighet:
    5 till 93 % (ingen kondensering)

    Leveransen innehåller

    • Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.

    Fler bilder i media-databasen

    I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

    Till media-databasen

    Fler länkar

    Gira tryckknappsbusskopplingsenhet för KNX
    Mer

    Download


    Datablad

    PDF

    Ladda


    Anbudsunderlag

    TXT

    Ladda


    Knapp busskopplare
    Bruksanvisningar

    Bruksanvisning.

    Artikelnr. 5151 30
    5152 30
    5161 30
    5162 30

    PDF, 846 Kb

    Ladda


    Knapp busskopplare
    Produktdatabas

    Produktdatabas fr.o.m. ETS3.0f.

    Artikelnr. 5151 30
    5152 30
    5161 30
    5162 30

    VD4, 75 Kb

    Ladda


    PSTI Statement of Compliance

    Artikelnr.

    PDF, 282 Kb

    Ladda


    Download (en)


    Push-button bus coupler water-protected surface-mounted
    Technical Documentation

    Technical documentation.

    Artikelnr. 5151 30
    5152 30
    5161 30
    5162 30

    PDF, 878 Kb

    Ladda



    Beställinfo Egenskaper Downloads