Driftspänning:
2 × 1,5 V (DC), AA/LR6
Omgivningstemperatur:
0 °C till +50 °C
Värmesystemets vattentemperatur:
0 °C till +80 °C
Regleringsområde:
5 °C till +30 °C
Anslutningsgänga:
M30 × 1,5 mm
Idrifttagningsläge:
S-läge
ETS-version:
från och med ETS6.2
Radiofrekvenser:
868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHZ
Sändningseffekt:
max. 25 mW
Mottagarkategori:
2 (enligt DIN EN 300220)