KNX medium:
RF1.R, RF1.M, TP1-256
Idrifttagningsläge:
S-läge
Spänningsförsörjning:
Matning från KNX-buss eller 24 V SELV
Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C
Radiofrekvens (KNX RF Multi):
868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHz
Radiofrekvens (KNX RF Ready):
868,3 MHz
Radiofrekvens (KNX RF Ready):
868,3 MHz
Sändningseffekt:
max. 25 mW
Räckvidd (öppen terräng):
ca 100 m