Ny

RF Multi/TP mediaomkopplare för KNX

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 5114 00
5114 00
EAN 4010337133254
FE 1
PS 06
 
Nyhet. Levereras fr.o.m. 12/2025.

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Gränssnitt mellan trådbundna KNX-produkter (TP) och trådlösa KNX RF Multi- och RF Ready-produkter.
  • Mångsidiga funktioner för att utöka befintliga anläggningar med KNX RF-enheter eller för integration i nybyggnationer.
  • Stöd för olika KNX RF-varianter, inklusive RF Ready och RF Multi, med eller utan KNX Secure.
  • Integration av segment från och med ETS6.
  • Kopplar samman KNX-enheter med och utan Secure.
  • Möjliggör kommunikation mellan RF Ready och RF Multi.
  • Kan användas som områdes- eller linjekopplare.
  • Kan användas som repeater för att utöka radiotäckningen.
  • LED för omfattande installations- och diagnostikfunktioner.
  • Stöd för Unicast, Multicast och Broadcast.
  • Möjlighet till säker programmering enbart via TP och därför idealisk för användning i offentligt tillgängliga miljöer.
  • Kan uppdateras och uppgraderas via KNX TP och KNX RF.
  • Stöd för KNX Data Secure-kommunikation.
  • KNX Data Secure-telegram kan bearbetas och, i KNX RF Ready-drift (ETS5), filtreras, vidarebefordras eller blockeras enligt inställningarna.
  • Snabb kommunikation mellan KNX produkter i huvudlinje och linje (Long Frame-stöd från ETS5).

Tekniska data

KNX medium:
RF1.R, RF1.M, TP1-256

Idrifttagningsläge:
S-läge

Spänningsförsörjning:
Matning från KNX-buss eller 24 V SELV

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Radiofrekvens (KNX RF Multi):
868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHz

Radiofrekvens (KNX RF Ready):
868,3 MHz

Radiofrekvens (KNX RF Ready):
868,3 MHz

Sändningseffekt:
max. 25 mW

Räckvidd (öppen terräng):
ca 100 m

Hänvisningar

  • KNX Data Secure-kompatibel.

Leveransen innehåller

  • Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.
  • Secure Card med data för KNX Secure.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Download (en)


KNX RF Multi
Operating instructions

System documentation

Artikelnr.

PDF, 20.313 Kb

Ladda


RF Multi/TP media coupler for KNX
Operating instructions

Operating instructions

Artikelnr. 5114 00

PDF, 707 Kb

Ladda


RF Multi/TP media coupler for KNX
Technical Documentation

Technical documentation.

Artikelnr. 5114 00

PDF, 1.617 Kb

Ladda


RF Multi/TP media coupler for KNX
Product database

ETS from v5.7.5 as a KNX RF Ready device, ETS from v6.3.1 as a KNX RF Ready device or as a KNX RF Multi device

Artikelnr. 5114 00

ZIP, 1.031 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads