Tryckknappsgränssnitt 8kanals Standard för Gira One och KNX

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 5188 00
5188 00
EAN 4010337110170
FE 1/5
PS 06
 

Alternativt tillbehör

Valfri reservdel

Egenskaper

Egenskaper

  • Ingångar: Anslutning av potentialfria kontakter, som knappar. brytare samt reedkontakter eller rökvarnare.
  • Ingångarna är till för adressering av Gira One aktuator eller registrering av statusinformation.
  • Pulsström för att förhindra smuts på kontakterna (oxidering) på de anslutna kontakterna.
  • Ingångarna är till för adressering av Gira One aktuator eller registrering av statusinformation.
  • Gemensam uttagspotential för alla kanaler.
  • Beroende på variant: två, fyra eller åtta separata ingångar.
  • Driftsättning av knappgränssnitt med Gira Project Assistant (GPA) version 5.2.
  • Krypterad dataöverföring mellan Gira One enheter.

Binäringångar

  • En- eller tvåplatsmanövrering för vipptryckknapp kan konfigureras.
  • Anslutning av vipptryckknappar som kan parametreras med funktioner för tända/släcka, dimring, skuggning och vädring, öppna scener, trappuppgång (rörelsevakt), våningsanrop med Gira G1, garageports- och dörröppnare.
  • Anslutning av potentialfria kontakter.
  • Bekväm gruppstyrning av kopplings-, dimrings-, skuggnings- och vädringsförbrukare.
  • Kopplingskontaktutvärdering från vind-, frost-, ljusstyrka- eller regnsensorer med potentialfria reläkontakter är möjligt för att skydda skuggnings- och vädringslaster mot väder och vind.
  • Fönsterkontaktförfrågan och visualisering i Smart Home-appen: Ett öppet fönster leder efter 5 minuter till uppvärmning i driftläget frostskydd.
  • Dörrkontaktförfrågan och visualisering i Smart Home-appen: En öppnad dörr leder till att jalusin eller rulljalusin kör upp och spärras.
  • Förfrågan om en omkoppling mellan värme/kyla till en värmepump, för att vidarebefordra det aktuella driftläget (uppvärmning eller kylning) till värmeregulatorn.
  • Kopplingskontaktindikering för visning av ett kontakttillstånd i Smart Home-appen.

Tekniska data

Gira One Medium:
TP256

Gira One Medium:
Twisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8

Utgångsspänning:
DC 3,3 V SELV

Utgångsström per kanal:
3,3 mA

Lång kabelsats:
25 cm, kan förlängas till max. 10 m

Kapslingsklass:
IP20

Kapslingsklass:
III

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Antal ingångar:
8

Mått (LxBxH):
43,5 x 35,5 x 15,4 mm

Strömförbrukning:
4 till 12 mA

Anslutning:
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma

Ingångsledning:
2x kabelsats 5 ledare

Hänvisningar

  • KNX Data Secure kompatibel
  • Uppdateringsegenskaper via Gira projektassistent (GPA).

Leveransen innehåller

  • Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
  • 2x kabelsats 5 ledare

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


PSTI Statement of Compliance

Artikelnr.

PDF, 281 Kb

Ladda


Tryckknappsgränssnitt Standard för Gira One
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 5182 00
5184 00
5188 00

PDF, 948 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads