Insats datahuv för high-end-högtalarkontakt WBT (+/-)

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 0091 00
1851194
0091 00
1851194
EAN 4010337091004
FE 5
PS 01
 

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • För professionell anslutning av högtalarledningar upp till max.10 mm² med underklämmor under skruvmutter eller med 4 mm banankontakt.

Tekniska data

Material:
OFC koppar förgylld med 24 karat guld

Övergångsresistans
Klämmontering:
≤ 0,1 mΩ
Standard banankontakt:
≤ 0,15 mΩ

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Download (en)


Inserts for Data Caps
Operating instructions

Operating instructions.

Artikelnr. 0039 00
0047 00
0048 00
0049 00
0050 00
0052 00
0053 00
0055 00
0058 00
0059 00
0064 00
0088 00
0089 00
0090 00
0091 00
0092 00
0093 00
0732 00

PDF, 127 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads