Ny

Temperaturgivarmodul med fuktmätning för Gira G1

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
svart
Artikelnr. 2092 05
2092 05
EAN 4010337125389
FE 1/5
PS 36
vit
Artikelnr. 2092 12
2092 12
EAN 4010337125396
FE 1/5
PS 36
 
Nyhet. Levereras fr.o.m. 11/2025.

Nödvändigt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Temperaturgivare med fuktmätning för andra generationens Gira G1 för mätning av temperatur och luftfuktighet för Gira X1 klienten och Gira HomeServer klienten. Tillsammans med Gira One klienten stöds endast temperaturmätning.

Tekniska data

Mätnoggrannhet:
± 0,5 K

Kapslingsklass:
IP20

Mått
B x H x D:
63 x 15 x 5 mm

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Download (en)


Temperature sensor module for Gira G1
Installation instructions

Mounting instruction

Artikelnr. 2092 05
2092 12

PDF, 98 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads