Utanpåliggande kapsling System 106
2 x 2fach

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
trafikvit (lackerad)
Artikelnr. 5508 902
5508 902
EAN 4010337022961
FE 1
PS 20
antracit
Artikelnr. 5508 910
5508 910
EAN 4010337022978
FE 1
PS 20
 

Nödvändigt tillbehör

Oberoende av hur långt bygget är fortskridet kan kapslingarna monteras redan i en tidig byggfas. Ledningar och moduler kan installeras senare, då när de behövs.
Kapslingar finns tillgängliga i en trafikvit (RAL 9016) eller antracit lackerad metallegering: stabila material som garanterar lång hållbarhet.

Egenskaper

Egenskaper

  • Mycket låg monteringshöjd på endast 28,4 mm.
  • Vertikal och horisontell montering (endast vid utanpåliggande kapsling 2-fack, 3-fack, 4-fack och 5-fack) möjliggör en optimal anpassning på monteringsplatsen.
  • Lämpar sig för användning på enstegstätade fasader.

Hänvisningar

  • Utanpåliggande kapsling 1knapp endast för användning med portregistermodul och System 106 Keyless i komponenter.

Leveransen innehåller

  • Flatbandkabel 10-polig samt anslutningsmotstånd ingår i leveransomfattningen (undantag: Utanpåliggande kapsling 1-knapp).

Yttermåti mm

1knapp: 106,5 106,5 23,35
2knappars: 106,5 213,0 25,35
3-knappars: 106,5 319,5 25,35
4knappars: 106,5 426,0 25,35
2 x 2-fack: 213,0 213,0 25,35
5knappars: 106,5 532,5 25,35

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar

Gira dörrkommunikation konfigurator
Gira porttelefonsystem möjliggör anläggningar av olika typ och storlek: från villor och flerfamiljshus till hela bostadskomplex. Från enkla ljud- och videosystem till integrering i ett datornätverk. Gira porttelefonkonfigurator är ett användarvänligt onlineverktyg som gör den individuella konfigurationen av sådana system till ett nöje för husägare och förvaltare, men även för hantverkare och andra yrkesgrupper.
Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Download (en)


Gira Door communication system
Guides / system basics

Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90

Artikelnr.

PDF, 5.563 Kb

Ladda


System 106 Surface-mounted housing 1- to 5-gang
Installation instructions

Installation instructions

Artikelnr. 5501 ..
5502 ..
5503 ..
5504 ..
5505 ..
5508 ..

PDF, 2.742 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads