Ny

Gira G1
med WLAN

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
glas svart
Artikelnr. 2066 05
2066 05
EAN 4010337125303
FE 1
PS 36
glas vit
Artikelnr. 2066 12
2066 12
EAN 4010337125297
FE 1
PS 36
 
Nyhet.

Alternativt tillbehör

Valfri reservdel

Egenskaper

Egenskaper

  • Manövreringen sker med hjälp av en multitouch-display som kan registrera flera tryck samtidigt.
  • Anslutning och kommunikation sker beroende på variant via LAN eller WLAN.
  • Integrerad högtalare.
  • Integrerad mikrofon med ekodämpning.
  • Enhet i ett stycke med integrerad strömförsörjning och RJ45-anslutning.
  • Snabb driftsättningen med Gira Project Assistant (GPA) med optimerade användningsprofiler för rums- eller fastighetsstyrning.

Insatsmöjligheter och kombinationer

  • Gira G1 som multifunktionell rumsmanöverenhet har följande funktioner eller funktionskombinationer:
    - Svarsapparat som SIP-klient
    - Svarsapparat för PTS-IP-gateway
    - Integrering i internettjänster
    - Klient för följande system/servrar: Gira HomeServer - Gira X1- Gira One

Egenskaper som svarsapparat Video

  • Kameraomkoppling: specifikt urval av anslutna färgkameror.
  • Adressering av portöppnaren.
  • Till- och frånkoppling av ringsignal.
  • Välj mellan 10 ringsignaler.
  • Svarsfunktion.
  • Inställning för ringsignal och tal.
  • Internanrop.
  • Våningsanrop kan utlösas via biapparatingång.
  • Våningsanrop via touchsensor kan aktiveras för KNX.

Egenskaper som svarsapparat med SIP-client

  • Client-funktion för SIP-system från t.ex. Comelit, TCS, SCHÜCO DCS Touch, 2N.
  • SIP-direktanrop eller anrop via register.
  • 64 internanrop möjliga t.ex. till conciergen.
  • Early Media-kompatibel för videobild

Anslutna internettjänster

  • Gira väderportal: Visar väderprognosen för upp till fem platser (internetanslutning krävs).

Egenskaper som Gira HomeServer klient

  • Beroende på konfiguration kan Gira G1 användas som klient i anläggningar med en Gira HomeServer från och med Gira HomeServer Expert-version 4.13.
  • Gränssnittsdesignen för Gira HomeServer kommer från Gira G1. Nästan alla funktioner som ingår i standardomfånget till Gira HomeServer stöds, liksom diagram, kameror, kameraarkiv, meddelanden, visning av värden och väderprognoser. Man kan även välja att visa fri visualisering.
  • Både ljus och mörk design finns och går att ställa in.
  • Förenklad parameterinställning via GPA är möjlig om G1 enbart ska användas som rumsmanöverenhet.
  • Dessutom kan G1 användas parallellt som svarsapparat. Den här funktionen kan implementeras för porttelefonssystem med Gira 2-ledning via PTS-IP-gatewayen eller som SIP-klient.

Funktioner som Gira X1 klient

  • Beroende på konfiguration kan Gira G1 användas i anläggningar med en Gira X1 som klient.
  • Efter aktivering visar Gira G1 utformningen av gränssnittet hos Gira X1. Den har då stöd för upp till 500 Gira X1 funktioner.
  • Förutom Gira X1 funktionerna i fastighetsautomationen har Gira G1 som Gira X1 klient följande funktioner:- Direktfunktion- Gira porttelefon- Online vädertjänst

Funktioner som Gira One Server-klient

  • Beroende på konfiguration kan Gira G1 användas i anläggningar med en Gira One Server som client.
  • Efter aktivering utgör Gira G1 Gira gränssnittet för Gira Smart Home-appen. Därmed kan upp till 250 Gira One förbrukare visualiseras.
  • Max. 50 Gira G1 kan integreras i ett Gira One projekt.
  • Förutom lasterna i fastighetsautomationen har Gira G1 som klient för Gira One Server följande funktioner:- Direktfunktion- Gira porttelefon- Online vädertjänst.
  • Spänningsförsörjningen av Gira G1 sker via det inbyggda nätaggregatet med 24 V DC eller via nätverkskabeln (Power over Ethernet)
  • Gira G1 kan användas i nätverk på 2,4 GHz eller 5 GHz.

Tekniska data

Spänningsförsörjning:
PoE

PoE-effektklass 0:
DC 48 V PoE

PoE-standard:
IEEE 802.3af

Nätverksinstallation:
Ethernet-specifikation: Kat. 5e, Kat. 6, Kat. 6a, Kat. 7

Effektförbrukning
Maximal:
8 W
Typiskt:
4 W

Anslutningar
Nätverksanslutning:
RJ45
Biapparatingång för våningsanropsknapp:
Anslutningsplint, sats med fem ledare

Display
Diagonal:
17,78 cm (= 7″)
Antal färger:
16,7 M
Upplösning:
800 x 1280 px., 216 ppi
Ljusstyrka:
340 cd/m2
Kontrastförhållande:
1:1000
Visningsvinkel:
>85° runt om

Omgivningstemperatur:
+5 °C till +40 °C

Närvarogivare
Räckvidd:
max. 40 cm
Övervakningsområde:
30° horisontellt, 10° vertikalt
Kapslingsklass:
IP3XD

Mått
Installationshöjd:
B 114 x H 181 x D 15 mm

Inbyggnadsdjup:
18 mm

Anslutningsledning:
24 V DC

Anslutningar
Spänningsförsörjning:
2-polig anslutningsklämma

Spänningsförsörjning:
DC 16–31 V ± 2 V

Närvarogivare
WLAN-standard:
IEEE 802.11b/g/n/ac 2,4 GHz + 5 GHz

Hänvisningar

  • Endast lämplig för användning inomhus.
  • Var observant på den teknisk informationen om nätverksplanering i apparatens underlag när du planerar systemet.
  • Uppdateringsegenskaper via Gira projektassistent (GPA).

Leveransen innehåller

  • Displaymodul, monteringsram, sats med fem ledare, patchkabel

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Download (en)


Gira G1
Installation instructions

Mounting instruction

Artikelnr. 2087 05
2087 12
2066 05
2066 12

PDF, 963 Kb

Ladda


Gira G1 (2nd generation)
Operating instructions

Operating instructions

Artikelnr. 2087 05
2087 12
2066 05
2066 12

PDF, 2.061 Kb

Ladda


Gira HomeServer Client start-up
Operating instructions

This document describes how to start up a Gira G1 (2nd generation) and set the parameters for the various applications.

Artikelnr. 2087 05
2087 12
2066 05
2066 12
0529 00

PDF, 1.435 Kb

Ladda


Gira Projekt Assistent (GPA)
Software

Configuration software for Gira One, Gira L1, Gira X1, Gira S1, Gira G1 and DCS-IP data interface.
Please unzip the entire contents of the ZIP folder before installing the GPA!

Artikelnr.

ZIP, 2.690.226 Kb

Ladda


Temperature sensor module for Gira G1
Installation instructions

Mounting instruction

Artikelnr. 2092 05
2092 12

PDF, 98 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads