Ny

Rörelsevakt Cube 240 för KNX

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
kritvit blank
Artikelnr. 2194 02
2194 02
EAN 4010337056386
FE 1
PS 06
antracit
Artikelnr. 2194 10
2194 10
EAN 4010337056379
FE 1
PS 06
 
Nyhet.

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • PIR-rörelsevakten består av tre passiva infraröda (PIR) sensorer med integrerad ljusstyrkesensor, integrerad IR-mottagare och integrerad röd lysdiod för indikering av en identifierad rörelse i testdrift.
  • Två av varandra oberoende ljusutgångar.
  • Ljusutgång: Parametrerbar koppling, sensor för dimningsvärde eller ljusscenbiapparat. Driftläge helautomatisk (automatisk På eller Av) eller halvautomatisk (manuell På, automatisk Av). Inställbar eftersläpningstid eller aktiverbar dynamisk eftersläpningstid. Dag/natt-omkoppling. Spärrobjekt.
  • Automatisk temperaturkompenserad sensorkänslighet.
  • Parametrerbar sensorkänslighet.
  • Cykliska ljusstyrkevärden eller sänd vid ändring.
  • Ljusstyrkeoberoende närvaroutgång. Det finns en parametrerbar tändningsfördröjning och en eftergångstid. Det går att sända den aktuella statusen cykliskt i förhållande till tillståndet.
  • Ljusstyrkeoberoende frånvaroutgång. Det finns en parametrerbar tändningsfördröjning och en eftersläpningstid. I det här fallet går eftergångstiden ut, så snart någon beträder registreringsområdet. Det går att sända den aktuella statusen cykliskt i förhållande till tillståndet.
  • Manuell manövrering via IR-fjärrkontroll.

Tekniska data

KNX medium:
TP256

Övervakningsvinkel:
240°

Monteringshöjd 2,50 m
Räckvidd framåt, max.:
ca 16 m
Räckvidd åt var sida, maximalt:
ca 16 m

Ljusstyrka:
2 till 1000 lx

Kapslingsklass:
IP54

Omgivningstemperatur:
-25 °C till +55 °C

Mått
B x H x D:
87 x 87 x 85 mm

Hänvisningar

  • Lämplig för montering på tak och väggar inomhus och utomhus.
  • Tillval: Fjärrstyrbar via IR-fjärrkontrollen KNX.

Leveransen innehåller

  • Täckkåpa för anpassning av registreringsområdet ingår i leveransomfattningen.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


KNX Rörelsevakt Cube 240
Produktdatabas

Produktdatabas fr.o.m. ETS5

Artikelnr. 2194 ..

ZIP, 163 Kb

Ladda


PSTI Statement of Compliance

Artikelnr.

PDF, 281 Kb

Ladda


Download (en)


KNX motion detector Cube 240
Technical Documentation

Technical documentation.

Artikelnr. 2194 ..

PDF, 946 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads