eNet trådlös styrenhet DALI 1-kanals Mini

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 5422 00
1704039
5422 00
1704039
EAN 4010337774198
FE 1/5
PS 42
 

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • eNet trådlös styrenhet DALI används för att koppla och ställa in ljusstyrkan på DALI lampor.
  • Gemensam användning av alla anslutna DALI förkopplingsdon, Broadcast.
  • DALI försörjning för max. tolv deltagare.
  • Parallellkoppling av upp till sex trådlösa styrenheter DALI Mini för att försörja max. 72 deltagare.
  • Inkopplings- och minimiljusstyrka kan sparas.
  • Scendrift.
  • Statusmeddelande till eNet radiosändare.
  • Kortslutnings- och övertemperaturskydd.

Kan ställas in med eNet server:

  • Maximal ljusstyrka.
  • Dimringshastighet.
  • Tidsfördröjning.
  • Till- och frånkopplingsfördröjning.
  • Upp- och neddimringsramp.
  • Avstängningsvarning.
  • Konstant-till, konstant-från.
  • Hotellfunktion.
  • Ljusstyrning.
  • Repeaterfunktion.
  • Lokalisering av apparaten.

Tekniska data

Märkspänning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Standby:
max. 2 W

Omgivningstemperatur:
-25 °C till +70 °C

Märkspänning DALI:
DC 16 V

Utgångsström:
max. 24 mA

Anslutningsarea:
max. 4 mm²

Trådlös frekvens:
868,0 till 868,6 MHz

Räckvidd (öppen terräng):
ca 100 m

Mått
B x H:
53 x 28 mm

Hänvisningar

  • Montage i apparatdosa, utanpåliggande kapsling eller i inbyggnadsadapter.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar

Gira eNet trådlöst system - smart sammankoppling och styrning av fastighetsteknik
Mer

DALI ljusstyrning
Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


PSTI Statement of Compliance

Artikelnr.

PDF, 280 Kb

Ladda


Trådlös styrenhet DALI 1-kanals Mini
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 5422 00

PDF, 350 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads