System 3000 rörelsevakt-frontmodul 1,10 m Standard med ELT
System 55

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
cremevit blank
Artikelnr. 5379 01
5379 01
EAN 4010337124801
FE 1/5
PS 02
kritvit blank
Artikelnr. 5379 03
5379 03
EAN 4010337124818
FE 1/5
PS 02
kritvit sidenmatt
Artikelnr. 5379 27
5379 27
EAN 4010337124832
FE 1/5
PS 02
antracit
Artikelnr. 5379 28
5379 28
EAN 4010337124849
FE 1/5
PS 02
alufärg
Artikelnr. 5379 26
5379 26
EAN 4010337124825
FE 1/5
PS 02
grå matt
Artikelnr. 5379 015
5379 015
EAN 4010337124863
FE 1/5
PS 02
svart matt
Artikelnr. 5379 005
5379 005
EAN 4010337124856
FE 1/5
PS 02
rostfritt stål
Artikelnr. 5379 600
5379 600
EAN 4010337124962
FE 1/5
PS 02
 

Nödvändigt tillbehör

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Automatisk omkoppling av belysningen, beroende på värmerörelser och omgivningensljuset.
  • Drift med System 3000 omkopplings-, dimmer- eller biapparatinsats 3-tråds.
  • Utökning av övervakningsområdet i kombination med biapparatinsats 3-tråds.
  • Tidsfördröjningen kan ställas in
  • Inställningsbar tröskel för ljusstyrka.
  • Känsligheten är fast inställd på 75 %.
  • Vid anslutning av en biapparatsinsats från System 3000 med knappsats eller mekaniska knappar på huvudapparaten kan belysningen tändas och dimras under tiden för eftersläpningstiden.

Med System 3000 dimmerinsats

  • Koppla/Sätta på med senaste inställda ljusstyrka eller med förinställd ljusstyrka.
  • Inkopplingsljusstyrkan kan sparas permanent endast via System 3000 biapparatinsats med knappsats.

Tekniska data

Övervakningsvinkel:
180°

Eftersläpningstid
Inställningsbart:
10 sek till 30 min

Ljusstyrka
Inställningsbart:
ca 5 till 500 lx
Fast:
Drift dagtid

Känslighet
Fast inställd på:
75 %

Kapslingsklass
System 55, Gira F100:
IP20
TX_44:
IP44

Monteringshöjd upp till 1,10 m
Övervakningsområde framåt:
max. 32 m
Räckvidd åt sidorna:
max. 19 m

Omgivningstemperatur:
-20 °C till +45 °C

Hänvisningar

  • Detekteringsfältet är horisontellt justerat och har ingen begränsning vid användning utomhus. Var därför noga med att monteringsplatsen är lämplig utomhus eller sätt in en rörelsevaktöverdel 2,20 m.

Leveransen innehåller

  • Bländare som kan sättas på detektorn för att begränsa övervakningsområdet ingår i leveransomfattningen.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Rörelsevakt modul 1,10 m / 2,20 m Standard
Bruksanvisningar

Bruksanvisning

Artikelnr. 5373 ..
5375 ..
5379 ..

PDF, 3.595 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads