Touchsensor 3 komfort 4-knappars (1+3) för KNX
med idrifttagningsvippa

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 5134 00
1739639
5134 00
1739639
EAN 4010337086864
FE 1
PS 46
 

Nödvändigt tillbehör

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Montering på busskopplare 3.
  • Demonteringsskydd genom skruvförband.
  • Två flerfärgade status-LED:erper knapp.
  • Integrerad temperatursensor för mätning och vidarebefordran av den lokala rumstemperaturen.
  • Vipp- eller knappfunktion kan ställas in för varje manöveryta.
  • Vippfunktion: koppla, dimra, markisstyrning, värdegivare 1 byte, värdegivare 2 byte, scenbiapparat och rumstermostat-biapparat.
  • Knappfunktion: koppla, dimra, markisstyrning, värdegivare 1 byte, värdegivare 2 byte, scenbiapparat och rumstermostat-biapparat.
  • Regulatorbiapparat: Driftlägesomkoppling med normal och hög prioritet, definierat val av driftläge, växling mellan olika driftlägen, växling av närvarostatus, börvärdesförskjutning.
  • Spärrobjekt för spärrning av separata tryckknappar resp. vippor.
  • Larmmeddelanden indikeras genom att alla LED:er.
  • Flerfärgad status-LED (röd, grön, blå) är global eller kan konfigureras separat. Överlagrade funktioner kan aktiveras via bussen. Då kan enskilda status-LED-lampors färg och indikeringsinformation ändras allt efter prioritet.
  • Kommunikationsobjekt för styrning av ljusstyrkan hos status-LED och textfältsbelysning (t.ex. för svagare ljus i sovrum nattetid).
  • Vippsatser med textfält har belysta textfält.
  • Textfältsbelysning TILL, FRÅN, automatisk frånkoppling eller kan kopplas via objekt.

Tekniska data

KNX medium:
TP256

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Kapslingsklass:
III

Hänvisningar

  • Professionell text kan erhållas från Gira textservicewww.marking.gira.com.
  • Touchsensorn levereras med en programneutral idrifttagningsvippa. Den passande vippsatsen till strömställarprogrammet beställs separat.

Leveransen innehåller

  • Tomma etiketter bifogas.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Touchsensor 3 basis 1-/2-/3kanals, Touchsensor 3 komfort 1-/2-/3-/4-/6kanals
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 5111 00
5112 00
5113 00
5131 00
5132 00
5133 00
5134 00
5136 00

PDF, 1.202 Kb

Ladda


Touchsensor 3 komfort 4kanals (1+3)
Produktdatabas

Produktdatabas fr.o.m. ETS3.0d, 392 kByte.

Artikelnr. 5134 00

VD4, 392 Kb

Ladda


Download (en)


Push button sensor 3 comfort 1-/2-/3-/4-/6-gang
Technical Documentation

Technical documentation.

Artikelnr. 5131 00
5132 00
5133 00
5134 00
5136 00

PDF, 2.027 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads