Touchsensor 4.95 för anslutning till 24 V-styrsystem.
Touchsensor 4.95 ska kompletteras med vippset som beställs separat. Vippsetens manöverytor är tillverkade i tre millimeter tjocka naturmaterial som glas, rostfritt stål eller aluminium.
Två vita status-LED per vippa.
Mätning av rumstemperaturen med integrerad temperatursensor (PT1000).
Tekniska data
Knapp
Märkspänning:
AC/DC 24 V SELV
Strömbelastbarhet:
20 mA per knapp
Utgångsmotstånd:
880 Ω
LED-lampa
Märkspänning:
DC 24 V SELV
Strömförbrukning:
ca. 1 mA per LED
Temperatursensor:
PT1000, klass B
Kapslingsklass:
III
Inbyggnadsdjup:
16 mm
Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C
Hänvisningar
Endast lämplig för SELV-strömkretsar.
Professionell text kan erhållas från Gira textservicewww.marking.gira.com.
Leveransen innehåller
Touchsensorn levereras med en programneutral idrifttagningsvippa. Den passande vippsatsen till strömställarprogrammet beställs separat.
Fler bilder i media-databasen
I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.