Ny

DALI vriddimmerinsats infälld

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
Artikelnr. 2026 00
2026 00
EAN 4010337129592
FE 1
PS 02
 
Nyhet. Kan levereras fr.o.m. 01/2025.

Nödvändigt tillbehör

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Ljusstyrkeinställning för lampor med DALI gränssnitt.
  • Inställning av färgtemperatur för lampor med DALI Device Type 8 för Tunable White enligt IEC 62386-209.
  • Vridmanöverdon (Input device) för överordnade DALI-2 styrningar.

Produktegenskaper utan programmering

  • DALI-2 applikationskontroll utan busspänningsförsörjning behöver en extern DALI spänningsförsörjning enligt IEC 62386-101.
  • Multimasterkompatibel.
  • LED för enhetslokalisering.
  • Spara grundljusstyrkan och en tändljusstyrka.
  • Spara gränsvärden för färgtemperatur.

Produktegenskaper genom programmering via DALI-2 styrkommandon

  • Lämpar sig som vridmanöverdon (Input device) för anslutning till centrala DALI-2 styrningar.
  • Stöd för fyra DALI-2 instanser för anpassning till central styrning.
  • Kan användas för att styra en DALI-2 grupp.
  • Cyklisk sändning av styrkommandon till DALI driftenheter kan aktiveras. Enhetens funktion beror på konfigurationen

Tekniska data

Märkspänning DALI:
DC 16 V (typ.)

Strömförbrukning:
max. 4 mA

Färgtemperaturinställning:
2000 till 10000 K

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


PSTI Statement of Compliance

Artikelnr.

PDF, 281 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads