Brytaraktor 2-kanals 16 A med manuell manövrering för KNX

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
SMA
Artikelnr. 1040 00
1040 00
EAN 4010337058359
FE 1
PS 26
 
DIN-brytaraktorer med integrerad busskopplare. För koppling av separat adresserbara lastgrupper. Med manuell omkopplare för omkoppling av reläet (till/från) parallellt med eller utan KNX drift. Flerfasig anslutning. Det behövs ingen extra spänningsförsörjning.

Egenskaper

Egenskaper

  • Manuell manövrering av reläerna oberoende av buss eller kopplingslägesvisning.
  • Slutande kontakt eller öppnarkontakt.
  • Central kopplingsfunktion.
  • Samlingsmeddelande för minskning av belastningen på bussen.
  • Aktiv eller passiv (objekt kan läsas av) cyklisk meddelandefunktion.
  • Svarsmeddelanden kan fördröjas till efter att busspänningen har återkommit.
  • Logisk länkningsfunktion för varje utgång.
  • Spärrfunktion kan parametreras för varje kanal. Alternativ tvångslägesfunktion för varje utgång.
  • Tidsfunktioner (tänd- eller släckfördröjning, trappljusfunktion – även med förvarningsfunktion).
  • Ingruppering i ljusscener är möjlig, max. åtta interna scener per kanal kan parametreras.
  • Minnesfunktion för ljusscener.
  • Drifttidsmätare kan aktiveras som framåt-/bakåträknare med gränsvärdesfunktion (gränsvärdet kan ändras på bussen) för varje utgång.
  • Ingångsövervakning på cyklisk uppdatering med säkerhetsläge.
  • Inställbara reaktioner vid busspänningsavbrott och -återkomst samt efter ett ETS-programmeringsförlopp för varje kanal.
  • Oberoende koppling av de två utgångarna.

Tekniska data

KNX medium:
TP256

Anslutningar
KNX:
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
Last:
Skruvklämmor

Relä
Antal:
2
Kontakt:
Vardera 1 x slutande kontakt potentialfri, bistabil

Maximal slut- och brytförmåga
AC 230 V:
16 A / AC1 eller 10 A / AC3
AC 400 V:
10 A / AC1 eller 6 A / AC3
DC:
16 A / 24 V

Maximal inkopplingsström:
400 A, 150 µs, 200 A, 600 µs

Anslutningseffekt
Resistiv last:
3600 W
Kapacitiv last AC 230 V:
16 A, max. 140 µF
Glödlampor:
2500 W
HV-halogen:
2500 W
Lindad transformator:
1200 VA
Tronic-transformator:
1500 W
Ljusrör, okompenserade:
2500 VA
Ljusrör,duo-koppling:
2300 VA
Ljusrör, parallellkompenserade:
1300 VA
Kvicksilverlampor ej kompenserade:
2000 W
Kvicksilverlampor parallellkompenserade:
2000 W

Anslutningsarea:
max. 4 mm²

Hänvisningar

  • Monteras på DIN-skena.
  • VDE-godkännande enligt EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Leveransen innehåller

  • Anslutnings- och grenklämma för KNX ingår i leveransomfattningen.

Yttermått

Modulära enheter (ME): 4

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 104000

RFA, 476 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 104000

IFC, 164 Kb

Ladda


PSTI Statement of Compliance

Artikelnr.

PDF, 281 Kb

Ladda


Download (en)


Switching actuator, 2-gang, with manual activation 16 A
Technical Documentation

Technical documentation.

Artikelnr. 1040 00

PDF, 429 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads