Styrmodul video

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
SMA
Artikelnr. 1288 00
5806067
1288 00
5806067
EAN 4010337288008
FE 1
PS 10
 

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Styrmodul för försörjning av audio- och videokomponenterna på Gira porttelefonbussen.
  • Försörjning av den kortslutningssäkra 2-trådsbussen med skydd mot polförväxling vid användning av videokomponenter som färgkamera, TFT-färgdisplay.
  • Upp till 2 portregister med färgkamera och 28 svarsapparater med TFT-färgdisplay kan försörjas av styrmodulen Video.
  • Totalt kan styrmodulen Video adressera upp till 15 färgkameror (5 portregister Video och 10 PTS-kamera-gatewayar). Av dessa kan två portregister med färgkamera försörjas med spänning från styrmodulen Video. De andra färgkamerorna måste alla drivas med en egen spänningsförsörjning för porttelefon vardera.
  • Självåterställande, elektronisk kortslutnings- och överlastdetektering för driftspänningarna och bussanslutningen.
  • Knappar för system- och portöppnarprogrammering.
  • LED-statusindikeringar för drift, överlast, systemprogrammering och portöppnarprogrammering.
  • Utgång AC 12 V för spänningsförsörjning av en vanlig portöppnare.
  • Reläutgång för koppling av ett portlås med egen spänningsförsörjning.
  • Kopplingstid för portöppnare steglöst inställbar från 1 till 10 s.

Tekniska data

Märkspänning
primär:
AC 230 V, 50 Hz
sekundär:
SELV 26 DC V ± 2 V

Märkström sekundär
Permanent last:
700 mA permanent last
Topplast:
1,15 A topplast (max. 5 s)
Överlastfrånslag:
Överlastfrånslag från 900 mA

Anslutningsarea:
0,6 mm till 2,5 mm²

Utgång portöppnare:
AC 12 V, max. 1,1 A / ED 25 %

Reläutgång:
AC 250 V, 2 A

Ledningslängd från kameran till TFT-displayen som ligger längst bort
Utan videoförstärkare:
max. 150 m
Med videoförstärkare:
max. 300 m

Total ledningslängd vid ren audiodrift:
max. 700 m

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Hänvisningar

  • Styrmodulen Video är avsedd för montering i en underfördelare, inte i en vanlig utanpåliggande fördelare.
  • Om videokablarnas topologi utförs som stickledning behövs dessutom en videofördelare.
  • Med styrmodulen Video går det att bygga porttelefonanläggningar med upp till 70 audioenheter (t.ex. 1 x inbyggnadshögtalare, 5 x utbyggnadsmoduler för inbyggnadshögtalare, 68 x utanpåliggande svarsapparater).

Yttermått

Modulära enheter (ME): 8

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar

Gira dörrkommunikation konfigurator
Gira porttelefonsystem möjliggör anläggningar av olika typ och storlek: från villor och flerfamiljshus till hela bostadskomplex. Från enkla ljud- och videosystem till integrering i ett datornätverk. Gira porttelefonkonfigurator är ett användarvänligt onlineverktyg som gör den individuella konfigurationen av sådana system till ett nöje för husägare och förvaltare, men även för hantverkare och andra yrkesgrupper.
Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


PSTI Statement of Compliance

Artikelnr.

PDF, 280 Kb

Ladda


Styrapparat video
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 1288 00

PDF, 1.242 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads