Gira One Medium:
Twisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8
Utgångsspänning:
DC 3,3 V SELV
Utgångsström per kanal:
3,3 mA
Lång kabelsats:
25 cm, kan förlängas till max. 10 m
Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C
Mått (LxBxH):
43,5 x 35,5 x 15,4 mm
Strömförbrukning:
4 till 12 mA
Anslutning:
Anslutnings- och vidarekopplingsklämma
Ingångsledning:
2x kabelsats 5 ledare