eNet trådlöst dimmeraktor 1-kanals
20–500 W/VA

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
SMA
Artikelnr. 5430 00
1704043
5430 00
1704043
EAN 4010337774259
FE 1
PS 42
 

Nödvändigt tillbehör

En av följande artiklar:
 

server DIN Radio-mottgn.modul DIN

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Den trådlösa eNet-dimmeraktorn tar emot telegram för koppling och dimring av olika elektriska laster via en dataledning från eNet-mottagarmodulen eller eNet-servern.
  • Koppling och dimring av glödlampor, HV-halogenlampor, elektroniska transformatorer för halogen- eller LED-lampor, dimbara induktiva transformatorer för halogen- eller LED-lampor, HV-LED- eller kompaktlysrör.
  • Lampskonande tändning.
  • Inkopplings- och minimiljusstyrka kan sparas.
  • Scendrift.
  • Statusvisning med LED.
  • Statusmeddelande till eNet-radiosensorer.
  • Kortslutnings- och övertemperaturskydd.
  • Automatisk eller manuell inställning av dimringsförloppet.

Kan ställas in med eNet server:

  • Maximal ljusstyrka.
  • Dimringsförlopp.
  • Dimringshastighet.
  • Tidsfördröjning.
  • Till- och frånkopplingsfördröjning.
  • Upp- och neddimringsramp.
  • Avstängningsvarning.
  • Konstant-till, konstant-från.
  • Hotellfunktion.
  • Ljusstyrning.

Tekniska data

Märkspänning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Förlusteffekt:
max. 4 W

Standby:
max. 0,3 W

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +45 °C

Anslutningseffekt
Glödlampor:
20 till 500 W
HV-halogen:
20 till 500 W
Lindad transformator:
20 till 500 VA
Lindad transformator med LV-LED:
20 till 100 VA
Tronic-transformator:
20 till 500 W
Elektronisk transformator med LV-LED:
Typ. 20 till 100 W
LED-lampor:
Typ. 3 till 100 W
Kompaktlysrör:
Typ. 3 till 100 W

Anslutningsarea:
max. 4 mm²

Dataledningens längd:
max. 3 m

Hänvisningar

  • En trådlös eNet-mottagarmodul eller eNet-server krävs för drift av denna DIN-monterade apparat.

Yttermått

Modulära enheter (ME): 2

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar

Gira eNet trådlöst system - smart sammankoppling och styrning av fastighetsteknik
Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Revit fil för BIM (Building Information Model)

Artikelnr. 543000

RFA, 352 Kb

Ladda


IFC fil för BIM(Building Information Model)

Artikelnr. 543000

IFC, 24 Kb

Ladda


PSTI Statement of Compliance

Artikelnr.

PDF, 280 Kb

Ladda


Trådlös dimmeraktor 1-kanals
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 5430 00

PDF, 428 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads