Sensotec med fjärrkontroll

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
cremevit blank
Artikelnr. 2366 01
2366 01
EAN 4010337014584
FE 1
PS 02
kritvit blank
Artikelnr. 2366 03
2366 03
EAN 4010337014386
FE 1
PS 02
kritvit sidenmatt
Artikelnr. 2366 27
2366 27
EAN 4010337014409
FE 1
PS 02
antracit
Artikelnr. 2366 28
2366 28
EAN 4010337014416
FE 1
PS 02
alufärg
Artikelnr. 2366 26
2366 26
EAN 4010337014393
FE 1
PS 02
svart matt
Artikelnr. 2366 005
2366 005
EAN 4010337037705
FE 1
PS 02
 

Alternativt tillbehör

Detekteringen använder sig av dopplereffekten och kan jämföras med hastighetsmätningar i trafiken. Rörelsedetekteringen kan även ske genom icke skärmande material. På så sätt kan t.ex. offentliga toaletter täckas med en enda Sensotec.

Egenskaper

Egenskaper

  • Beröringsfri tillkoppling förhindrar smuts. Därmed kontaminerar användaren inte rörelsevakten med virus eller bakterier.
  • Detekteringen i när- och fjärrområdet är avhängig av objektets reflektionsyta, hastighet och typ (människa, djur, föremål, o.s.v.).
  • Metallramar inverkar på övervakningsområdet.
  • Utökning av registreringsområdet med biapparater.
  • Manövrering av en hjälpenhet med vippbrytare.
  • Behöver en IR-fjärrkontroll för idrifttagning och för att ställa in olika funktioner.
  • Separat luxvärde och eftersläpningstid kan ställas in (teach-funktion).
  • Fjärrövervakningens känslighet kan ställas in.
  • Montering i djup apparatdosa.
  • Uppfyller bestämmelserna i VDI / VDE 6008 blad 3.
  • Sensotec är en aktiv rörelsevakt. Den registrerar temperaturoberoende rörelser i registreringsområdet och tänder rumsbelysningen, beroende på omgivningens ljusstyrka.
  • Rörelser i närområdet tänder rumsbelysningen odimmad.
  • Rumsbelysningens inkopplingsljusstyrka inställningsbar vid fjärregistrering.

Tekniska data

Spänningsförsörjning:
AC 230/240 V~

Nätfrekvens:
50/60 Hz

Omgivningstemperatur:
0 °C till 50 °C

Monteringshöjd:
1,10 m

Övervakningsområde framåt
Närområde:
ca 5 cm
Fjärrområde:
ca 6 m

Räckvidd åt sidorna
Fjärrområde:
ca 2 m

Ljusstyrka:
10 till 1000 lx

Eftersläpningstid:
1 sek till 60 min

Anslutning skruvklämmor
Entråds:
1,5 till 2,5 mm²
fintråds utan ledarändhylsa:
1,5 till 2,5 mm²

Anslutningseffekt
Glödlampor:
4 till 300 W
HV-halogen:
4 till 300 W
LED-lampor:
Typ. 4 till 60 W

Batteri
Typ:
CR 2025, 3 V
UN-nr:
3091

Inbyggnadsdjup:
33 mm

Hänvisningar

  • För idrifttagning och för att ställa in olika funktioner behövs en IR-fjärrkontroll.

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar

Gira Sensotec och Sensotec LED
Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


Sensotec
Bruksanvisningar

Bruksanvisning.

Artikelnr. 2366 ..
2376 ..

PDF, 1.884 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads