Infälld brytaraktor för styrning av en extern gonggong eller andra förbrukare via Gira porttelefonbussen.
Styrning av en potentialfri kopplingskontakt (24 V SELV/ 50 µA till 1,6 A AC/DC) på 2-trådsbussen.
Den infällda brytaraktorn kan styras med: knapparna ”Dörr” och ”Ljus” på svarsapparaten, våningsanropsknappen på svarsapparaten, anropsknappen på portregistret, anropsknappen på svarsapparaten,en potentialfri tryckknapp (i kombination med PTS-tryckknappsgränssnittet 2-kanals).
Den infällda brytaraktorn kan användas i fyra olika driftlägen: Koppling, timer/s, timer/min och impuls.
Impulsfunktion för adressering av befintliga trapphusautomater.
Kopplingstid steglöst inställbar från 1 till 10 sek. eller 1 till 10 min. beroende på inställd funktion.
LED-indikering för programmering, funktionsval och tidsinställning.
Tekniska data
Spänningsförsörjning:
via 2-trådsbuss
Potentialfri reläkontakt:
50 µA till 1,6 A vid AC/DC 24 V SELV
Antal programmerbara anropsknappar:
max. 16
Omgivningstemperatur:
-5 °C till +50 °C
Hänvisningar
Den infällda brytaraktorn är avsedd för montering i en djup apparatdosa (60 mm djup) bakom en PTS-busskopplare.
Yttermåti mm
Infälld brytaraktor:
B 43
H 28
D 15
Fler bilder i media-databasen
I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.