Ny

Vippbrytare 10 AX 250 V~ med vippa 2knappars för visning av hotellrumsstatus

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
cremevit blank
Artikelnr. 3104 01
3104 01
EAN 4010337042495
FE 1
PS 01
kritvit blank
Artikelnr. 3104 03
3104 03
EAN 4010337042501
FE 1
PS 01
kritvit sidenmatt
Artikelnr. 3104 27
3104 27
EAN 4010337042525
FE 1
PS 01
antracit
Artikelnr. 3104 28
3104 28
EAN 4010337042532
FE 1
PS 11
alufärg
Artikelnr. 3104 26
3104 26
EAN 4010337042518
FE 1
PS 11
svart matt
Artikelnr. 3104 005
3104 005
EAN 4010337069812
FE 1
PS 11
 
Nyhet.
Brytare och vippor i de nya och tidigare brytargenerationerna i System 55 är optiskt helt kompatibla med varandra. Det är bara tekniskt som generationerna inte kan kombineras med varandra med det nya vippfästet.

Alternativt tillbehör

Egenskaper

Egenskaper

  • Brytare för visning av hotellrumsstatusarna ”Do not disturb” och ”Make up room”.
  • Med spärr mot dubbelsidig tillkoppling.
  • Elektrisk och mekanisk spärr.
  • Flytande vippa gör att vippan kan placeras automatiskt och på exakt rätt plats i ramen.
  • Snabb infästning (3,5 varv per fästklo).
  • Enklare fastsättning av fästklor tack vare robust skruvhuvud stjärn/spår/kryss.
  • Spänningsprovning kan göras framifrån.
  • Enhetlig avisoleringslängd (11 mm) för brytare och uttag ger snabbare och effektivare montering.
  • Både styvt och flexibelt ledarmaterial kan användas.
  • Lättåtkomliga spakar för lossning.
  • Slagtålig termoplastsockel.
  • Standard-LED-belysningselement kan sättas in framifrån.
  • Genom att vrida belysningselementet 180° kan man, beroende på brytare, växla mellan kontrollbelysning och konstant belysning.

Tekniska data

Inbyggnadsdjup:
32 mm

Anslutningsarea
För styva och flexibla ledare upp till:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/ CFLi:
100 W

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar

Länk till verktyg för översikt av växlar - artikelnummer gamla/nya
Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads