Rökvakt Dual Q

Specifikation
Artikelnr.
E-nr.
Rum
Antal
EAN
FE
PS
kritvit blank
Artikelnr. 2346 02
2346 02
EAN 4010337016748
FE 1
PS 03
 
Ersatt2330 02.

Alternativt tillbehör

Höjda kvalitetskriterier och teknisk vidaerutveckling när det gäller rökvakter kännetecknas av det nya Q-kontrollmärket. Det nya Q-Label är ett oberoende och tillverkarneutralt kvalitetsmärke för högkvalitativa rökvakter som framför allt har testats för en lång livslängd. Den senaste generationen av Gira rökvakter uppfyller kriterierna i det nya kvalitetsmärket Q-Label. Rökvakterna arbetar enligt den fotoelektriska ströljusprincipen utan radioaktiva ämnen. Rökvakterna känner tidigt av rökutvecklingen och varnar innan rökkoncentrationen blir farlig för människor. Alarmeringen sker med en hög, pulserande larmsignal samt en blinkande LED.

Egenskaper

Egenskaper

  • Är endast avsedd för användning i privata bostäder eller bostadsliknande utrymmen enligt DIN 14676.

Q-Label

  • Kontrollerad lång livslängd och reducering av falsklarm.
  • Ökad stabilitet, t.ex. mot yttre påverkan.
  • Fast monterat batteri med en batteritid på upp till 10 år.
  • KonstruktionAenligt DIN EN 14604.
  • KRIWAN-godkännande.
  • Batteridriven kombinerad rökvakt- och värmevakt.
  • Olika alarmering vid brand- och värmelarm.
  • Värmeregistrering genom maximal- och differentialfunktion.
  • Dämpad larmsignal (ca 75 dB (A)) vid funktionstest.
  • Integrerad funktionsknapp för t.ex. larmkvittering, funktionstest och stumkoppling.
  • Rökregistrering kan stängas av.
  • Automatiskt självtest av rökavkänningen med nedsmutsningsspårning.
  • Smuts-och störningsindikering.
  • Vid mörker upp till 12 h fördröjd signalering vid teknisk störning.
  • Indikering för "svagt batteri".
  • Sammankoppling av upp till 40 trådbundna rökvakter.
  • Ett modulgränssnitt för tre tillvalsmoduler (KNX modul, radiomodul, relämodul) vid samtidig användning av sammankopplingsklämman.

Tekniska data

Spänningsförsörjning:
via Rökvaktens batteri

Batteriets livslängd:
upp till 10 år (efter aktivering)

Akustisk signal:
Alarm: min. 85 dB (A)

Optisk signal:
Ljusring (röd LED)

Omgivningstemperatur:
-5 °C till +55 °C

Inbyggnadshöjd:
max. 6 m

Kapslingsklass:
IP30

Användningsområde:
DIN 14676

Standarder:
DIN 14604
Konstruktion:
A

Batteri
Typ:
U9VL-J-P
UN-nr:
3091

Yttermåti mm

Hölje: Ø 125 H 48

Fler bilder i media-databasen

I media-databasen hittar du bilder på de utvalda produkterna som du kan använda för din publikationer. Läs våra användarvillkor beträffande detta.

Till media-databasen

Fler länkar

Gira rökvakt
Mer

Brandvarnare räddar liv - Gira brandvarnare Dual Q ger dubbelt skydd
Mer

Download


Datablad

PDF

Ladda


Anbudsunderlag

TXT

Ladda


PSTI Statement of Compliance

Artikelnr.

PDF, 280 Kb

Ladda


Rökvakt Dual Q
Bruksanvisningar

Monterings- och bruksanvisning

Artikelnr. 2336 02
2346 02

PDF, 267 Kb

Ladda



Beställinfo Egenskaper Downloads